17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SCRコネクタ シェルキット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

シェルキット36310-3200-008の外観
  • 材料及び処理

プラスチックシェルボディ(2 個):PBT 樹脂 (UL94V-0 黒色)
メタルシェルベース(1 個):銅合金 ニッケルめっき
メタルシェルカバー(1 個):銅合金 ニッケルめっき
ラッチ(2 個):ステンレススティール
ケーブルクランプ:ステンレススティール
ナベ小ネジ M2 × 5

  • 適合対象

コネクタ:3MSCR ワイヤーマウントリセプタクル 36210-0100 ○○
ケーブル:仕上り外径φ7~ 9(直径7~9mm)

  • 物理特性

ラッチ保持力:100N以上、適合コネクタとの組合わせによる引張り速さ10mm/分(ケーブル引き出し方向)

 シェルキット36310-3200-008の寸法図

シェルキット36310-3200-008の寸法図

シェルキット36310-3200-008の寸法図

シェルキット36310-3200-008の寸法図

シェルキット36310-3200-008の外観図

シェルキット36310-3200-008の外観図

シェルキット36310-3200-008の外観図

シェルキット36310-3200-008の外観図

寸法.0.00
公差±.3±.13

指定外寸法公差
単位=mm

製品仕様

シェルキット36310-F200-008の外観
  • 材料及び処理

プラスチックシェルボディ(2 個):PBT 樹脂 (UL94V-0 黒色)
メタルシェルベース(1 個):スティール ニッケルめっき
メタルシェルカバー(1 個):スティール ニッケルめっき
ケーブルクランプ:ステンレススティール
ナベ小ネジ M2 × 5

  • 適合対象

コネクタ:3MSCR ワイヤーマウントリセプタクル 36110-3000 ○○
ケーブル:仕上り外径φ7~ 9(直径7~9mm)

  • 物理特性

ラッチ保持力:100N以上、適合コネクタとの組合わせによる引張り速さ10mm/分(ケーブル引き出し方向)

シェルキット36310-F200-008の寸法図

シェルキット36310-F200-008の寸法図

シェルキット36310-F200-008の寸法図

シェルキット36310-F200-008の寸法図

シェルキット36310-F200-008の外観図

シェルキット36310-F200-008の外観図

シェルキット36310-F200-008の外観図

シェルキット36310-F200-008の外観図

寸法.0.00
公差±.3±.13

指定外寸法公差
単位=mm

型番リスト

表示件数

特長

仕様

適合コネクタ

商品種類

RoHS?最小発注数量
ワンタッチロック機構あり
ワイヤーマウントリセプタクル用
SCRワイヤーマウントリセプタクル 36210-0100 ○○
3M(TM) SCR ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット(ストレート型)
10
1個
ワンタッチロック機構なし
ワイヤーマウントプラグ用
SCRワイヤーマウントリセプタクル 36110-3000 ○○
3M(TM) SCR ワイヤーマウントプラグ用シェルキット(ストレート型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794
( 873 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2mmのコンタクトピッチのI/Oコネクタ。
【特長】
・内部金属シェルによるEMIシールド。
・組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。
・特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立。
【用途】
・機器間のケーブル接続用の2.0mmピッチI/Oプラグコネクタ用シェルキット。
・コネクタ自体の小型化と太径ケーブル対応が同時に必要な場合に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCRコネクタ シェルキットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サーボモータのケーブル製作に使用
5
満足度:5.0
安川電機の古いサーボモータケーブルを製作する際にこの商品を使用しました。お客様からのご指定があり、以前のものと同じ商品で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCRコネクタ シェルキット
MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット
パワークランプ 分岐コネクタ Y型
2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)
CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)
CE01シリーズ用防水ストレートバックシェル (R1)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格780-664 -852 -5641,173 -2,100 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フードフードその他フードフードフード
材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂-アルミ合金アルミ合金
商品分類シェルキット(ストレート型)シェルキット分岐コネクタシェルキット--
適合ケーブル仕上り外径(mm)φ7~9φ12----
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング