17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットの外観
  • 材料及び処理

プラスチックシェルボディ(2 個):PBT 樹脂 、(UL94V-0、黒色)
ケーブルクランプ(2 個):ステンレス鋼
ネジ M2.6×10(2 個)、ナット M2.6(2 個)、ネジ M2 × 6(2 個)

  • 適合対象

コネクタ:3M MDR ワイヤーマウントリセプタクル102XX-02□0-00
ケーブル外覆仕上がり径(MAX.):20、26極φ12.0(直径12.0mm)

  • 各種特性

使用温度範囲:-55~+85℃

ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットの寸法図

ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットの寸法図

ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットの寸法図

ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットの寸法図

ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットの寸法図

ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットの寸法図

ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットの寸法図

ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットの寸法図

■極数■製品番号■A■B■C
2010320-E2W0-00837.022.033.8
2610326-E2W0-00840.825.837.6
寸法.0.00
公差±.3±.13

指定外寸法公差
単位=mm

開発秘話

 

3Mミニチュアデルタリボン(MDR)システムは、1.27mmピッチの機器間接続用システムとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI / Oコネクタの業界標準品です。
SCSI、RS232C、ACサーボモータなど各種インターフェースのハーフピッチ化における de-factoStandard(事実上の標準) となっています。
パソコンとプリンタをはじめとする周辺機器の双方向パラレルインターフェースであるIEEE1284において、MDR36ピンが推奨コネクタとして規格化されている他、JEIDA59-1999(DISM)に代表されるPC用デジタル液晶モニターインターフェースでも規格化されています。

型番リスト

表示件数

極数

(極)

最小発注数量
20
1個
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,106
( 1,217 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外部接続用コネクタとして不可欠なシェルキット。
【特長】
・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
・ワイヤーマウントリセプタクルを中継用途で機器間延長接続可能。
・プラグ用シェルのラッチ機構がそのまま使用可能。
【用途】
・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI/Oコネクタにおけるワイヤーマウントリセプタクルと組み合わせる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハーネス加工に使いました
5
満足度:5.0
主にメーカー様向けにハーネス加工をしています。そのハーネス加工品にハーフピッチコネクタ(10220-6202 PL)と、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット
2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)
SCRコネクタ シェルキット
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ
パワークランプ 分岐コネクタ Y型
スタンダードソケット・ヘッダーソケットコネクタ ストレインリリーフ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格664-564780 -66852 -21 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フードフードフードコネクタ固定具その他その他
材質PBT樹脂-PBT樹脂-PBT樹脂-
商品分類シェルキットシェルキットシェルキット(ストレート型)ラッチ分岐コネクタストレインリリーフ
仕様ワイヤーマウントリセプタクル用ラッチ保持力100N以上-31.7×10.8-ポリエステル(UL94V-0、灰色)
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング