エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3MTMMDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ

通常単価(税別)
6642
税込単価
7346
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ノンシールドシェルパーツ(ライトアングル型)36極用 ラッチです【特長】・自由な組み合せができる、シェ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

10600-L0F0-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10600-L0F0-8の仕様・寸法情報

種類
コネクタ固定具
商品分類
ラッチ
仕様
31.7×10.8
商品種類
ラッチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
10600-L0F0-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6642
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ノンシールドシェルパーツ(ライトアングル型)36極用 ラッチです

【特長】
・自由な組み合せができる、シェルのパーツ販売。
・ハーフピッチI/0コネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
・アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックおよびそれらの組み合せによるワンタッチロック併用型の嵌合固定方式。
・ケーブル引き出し部の省スペース化をはかった60゜ライトアングルシェル。
・はんだ付プラグと圧接型プラグに適合。
・組み立て性と強度を両立させた2ピース構造。
・グランドプレートによる効率的なシールド処理。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M<sup>TM</sup>MDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチの型番10600-L0F0-8のページです。 型番10600-L0F0-8に関する仕様情報を記載しております。
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ
MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット
2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)
Camera Link Board Mount Connectors ジャックソケットスクリュー
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
3MTM引き抜きタブ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格66664 -564293454 -58 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタ固定具フードフードコネクタ固定具フードその他
商品分類ラッチシェルキットシェルキットジャックソケットスクリューノンシールドシェルキット(ストレート型)引き抜きタブ
仕様31.7×10.8ワイヤーマウントリセプタクル用ラッチ保持力100N以上パネルマウント(1~2mm)用--
商品種類ラッチ3M(TM) ミニチュアデルタリボン (MDR)システムワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)MDRコネクタ ジャックソケットスクリューシステムノンシールドシェルキット(ストレート型)引抜タブ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング