17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

MDRシステム ノンシールドシェルパーツ

通常単価(税別)
680961特別価格
税込単価
7481,057特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MDRノンシールド用のシェルパーツ。【特長】・グランドプレートによる効率的なシールド処理。・アプリケー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

10620-5600-008、10636-5600-008、10640-5500-008の外観
  • 材料および処理

シェルボディ(2個):ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、黒色)
ケーブルクランプ(2個):ステンレス鋼(-5600の場合1個)
グランドプレート付ケーブルクランプ(1個):ステンレス鋼( -5600の場合1個)
ネジM2.6×10(2個)、ナットM2.6(2個)、ネジM2×6(2個)

  • 適合対称

適合パネル:2mm以下(ワッシャー厚含む)
ただし、ジャックスクリューL26タイプの場合はジャックソケットスクリュー(3341-22)との併用で1.6mm限定(ワッシャー厚を含む)

コネクタ:3M MDRはんだ付プラグ 101××-3000 ○○、3M MDRプラグ 101××-6000 ○○
ケーブル仕上がりの外形:極数20 最小φ11.0(直径11.0mm) 最大φ12.0(直径12.0mm)、極数36 最小φ11.0(直径11.0mm) 最大φ12.0(直径12.0mm)、極数40 最小φ7.0(直径7.0mm) 最大φ8.0(直径8.0mm)

  • 各種特性

ジャックスクリュー推奨締め付けトルク:L30型・L26型 0.20±0.05N ・ m(2.0±0.5kgf・cm)、ストッパー付ジャックスクリュー 0.44±0.05N ・ m(4.5kgf・cm)
使用温度範囲:-55~+85℃、85%RH 以下

製品仕様

10640-4500-008の仕様

タイプ:ノンシールドシェルパック(ライトアングル型)
極数:40極

  • ※ 上記以外の寸法図等につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

3M™ミニチュアデルタリボン(MDR)システムは、1.27mmピッチの機器間接続用システムとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI / Oコネクタの業界標準品です。
SCSI、RS232C、ACサーボモータなど各種インターフェースのハーフピッチ化におけるde-factoStandard(事実上の標準)となっています。
パソコンとプリンタをはじめとする周辺機器の双方向パラレルインターフェースであるIEEE1284において、MDR36ピンが推奨コネクタとして規格化されている他、JEIDA59-1999(DISM)に代表されるPC用デジタル液晶モニターインターフェースでも規格化されています。

型番リスト

表示件数

種類

特長

適合ケーブル仕上り外径

(mm)

極数

(極)

商品種類

最小発注数量
フード
グランドプレート付
φ11~12
20
MDRシステム ノンシールドシェルパーツ
1個
フード
グランドプレート付
φ11~12
36
MDRシステム ノンシールドシェルパーツ
1個
フード
グランドプレート付
φ7~8
40
MDRシステム ノンシールドシェルパーツ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680612
( 673 )
在庫品1日目当日出荷可能
961
( 1,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MDRノンシールド用のシェルパーツ。
【特長】
・グランドプレートによる効率的なシールド処理。
・アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックおよびそれらの組み合わせによるワンタッチロック併用型の嵌合固定方式。
・ケーブル引き出し部の省スペース化をはかった60°ライトアングルシェル。
・半田付けプラグと圧接型プラグに適合。
・組み立て性と強度を両立させた2ピース構造。
・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界標準品」MDRシステム。
・自由な組み合わせができる、シェルのパーツ販売。
・シェル、ジャックスクリュー、ジャックソケットスクリュー、ラッチ等のパーツを個別に用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDRシステム ノンシールドシェルパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDRシステム ノンシールドシェルパーツ
3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)
2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)
パワークランプ 分岐コネクタ H型
MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット
3M™ MDRシステム 亜鉛ダイキャストシェルキット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格680-454 -564927664 -725 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類ノンシールドシェルパック(ライトアングル型)ノンシールドシェルキット(ストレート型)シェルキット分岐コネクタシェルキット-
材質(ボディ)ガラス強化ポリエステルガラス強化ポリエステルPC樹脂ナイロン樹脂-亜鉛合金ダイキャストNiめっき
適合コネクタはんだ付プラグ:101XX-3000 / 圧接型プラグ:101XX-6000101XX-6000 / 101XX-30003E206ー0100 KVワイヤーマウントソケット:35505-6xx0-x0x GF / ボードマウントヘッダー:35610-xxxx-x00 PE102XX-02□0-00101XX-6000

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング