エレクトロニクス部品技術窓口
外部接続用コネクタとして不可欠なシェルキット。【特長】・特に要求の強い「両側ラッチ固定タイプ」と「片ラ...
詳細を確認
シェルボディ(2個):ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、黒色)
ラッチ(2個):ポリエステルおよびステンレス鋼(-□□S0-008-Fの場合1個)
ネジストッパ付タイプM 2.6×3.0(-□□S0-008-Fの場合1個)
ケーブルクランプ(2個):ステンレス鋼(-5□□0の場合1個)
グランドプレート付ケーブルクランプ(1個):ステンレス鋼(-5□□0の場合のみ1個)
ネジM2.6×10(2個)、ナットM2.6(2個)、ネジM2×6(2個)
使用温度範囲:-55~+85℃、85%RH 以下
コネクタ:MDRはんだ付プラグ 101××-3000 ○○、MDRプラグ 101××-6000 ○○
ケーブル仕上がりの外形:極数20 最小Φ11.0(直径11.0mm) 最大Φ12.0(直径12.0mm)、極数36 最小Φ11.0(直径11.0mm) 最大Φ12.0(直径12.0mm)、極数40 最小Φ7.0(直径7.0mm) 最大Φ8.0(直径8.0mm)
3Mミニチュアデルタリボン(MDR)システムは、1.27mmピッチの機器間接続用システムとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI / Oコネクタの業界標準品です。
SCSI、RS232C、ACサーボモータなど各種インターフェースのハーフピッチ化におけるde-factoStandard(事実上の標準)となっています。
パソコンとプリンタをはじめとする周辺機器の双方向パラレルインターフェースであるIEEE1284において、MDR36ピンが推奨コネクタとして規格化されている他、JEIDA59-1999(DISM)に代表されるPC用デジタル液晶モニターインターフェースでも規格化されています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
967円531円 ( 584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
894円 ( 983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,016円558円 ( 614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,025円 ( 1,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
外部接続用コネクタとして不可欠なシェルキット。
【特長】
・特に要求の強い「両側ラッチ固定タイプ」と「片ラッチ片ネジ固定タイプ」をシェルキット化して販売。
・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。
・アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックおよびそれらの組み合わせによるワンタッチロック併用型の嵌合固定式。
・半田付けプラグと圧接型プラグに適合。
・ケーブル引き出し部の省スペース化をはかった60°ライトアングルシェル。
・組み立て性と強度を両立させた2ピース構造。
・グランドプレートによる効率的なシールド処理。
【用途】
・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI/Oコネクタにおけるプラグコネクタと組み合わせるシェルキット。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

ミスミ
【七星科学研究所】製商品 NJW 防水キャップ
4.4通常価格(税別):951円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
17JEシリーズ フードキット
4.8通常価格(税別):525円~