17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピン数

    ~mm
  • 寸法長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ライトアングルボードマウントソケット

通常単価(税別)
3,5334,084
税込単価
3,8864,492
通常出荷日:5日目

ロープロヘッダー、Vロープロヘッダーに適合し、平行接続/垂直接続の実装に対応のマウントソケットです。【...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン数

寸法長さ

(mm)

最小発注数量
34
55.9
1個
50
76.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,533
( 3,886 )
5日目
4,084
( 4,492 )
5日目

詳細情報

基本情報

ロープロヘッダー、Vロープロヘッダーに適合し、平行接続/垂直接続の実装に対応のマウントソケットです。

【特長】
・ロープロヘッダー、Vロープロヘッダーに適合し、平行接続/垂直接続の実装に対応。
・20極から64極までの8種類の極数バリエーション。
・はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングフランジ付き。
・アクセサリーのキーにより、同一極数間での誤挿入防止が可能(J3435-0000)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ライトアングルボードマウントソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ライトアングルボードマウントソケット
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型
基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンTE Connectivity
通常価格3,533-249 -169 -519 -161 -63
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)111114
使用電圧(V)AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC125/DC125
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他その他

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング