17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型

通常単価(税別)
1851,112特別価格
税込単価
2041,223特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するボックスヘッダー直線型。【特...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型:関連画像
  • 材料及び処理

コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき (テール部は金フラッシュめっき)
ボディ:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
クリップ:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)
スプリングピン:ステンレススチール

  • 適合対象

アクセサリ:誤挿入防止キー3518J、イジェクタラッチ3505-□J
コネクタ:ソケットコネクタ
基板:厚み1.6mm(-6002の場合)、厚み2.4~3.2mm(-6003の場合)

  • 定格

電流:1A MAX. 結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。
電圧:AC250V MAX./DC300V MAX. 定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。
周囲温度:-55~+105℃最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。

  • 各種特性

接触抵抗:初期20mΩ以下、機械的試験および、環境試験後の接触抵抗増加値が20mΩ以下のこと。コンタクトのバルク抵抗を含む。抵抗測定電流1.5mA 開放電圧20mV、電圧降下法による。適合コネクタとの組み合せによる。
耐電圧:アーク絶縁破壊等の発生がないこと。 隣接コンタクト間にAC1,000V・RMSを1分間印加する。測定時の漏洩電流は1mAとする。
絶縁抵抗:1,000MΩ以上、隣接コンタクト間にDC500Vを印加し1分後の抵抗を測定する。
コンタクト保持力:19.6N(2.0kgf)以上 コンタクトを装着しているコネクタボディとコンタクト間に5mm/分の速度で引張を与えた時のコンタクト保持力を測定する。
単極当りの挿入・抜去力:挿入力 1.96N(200gf)以下、抜去力 0.49N(50gf)以上。ソケット/ヘッダー挿入抜去時の総合挿抜力を単極当りに換算し単極挿入抜去力とする。適合コネクタとの組み合せによる。挿入抜去スピード5mm/分とする。
振動試験:瞬断1μsec以下 10~55~10Hz 1分間挿引 振幅1.52mm、または98m/s2 XYZ軸方向 各2時間
衝撃試験:瞬断1μsec以下 490m/s2 11m秒、正弦半波 XYZ軸方向、各3回。
はんだ付性:95%以上のぬれ、又は、ゼロクロスタイム:3秒以下、Sn-3Ag-0.5Cuはんだ使用、ぬれ性評価:245℃、3秒浸漬、メニスコグラフ法:245℃ ※JNTM-0039、JIS C 0050
はんだ耐熱性:試験後、外観的に著しい変形のなきこと。浸漬はんだ:260℃、10秒、2回又は263℃、5秒、2回まで。但し、プリヒートは、部品表面温度が100℃以下、60秒以内。手はんだ :390℃、3秒、2回まで。 ※JNTM-0040
※は3M標準規格です。

  • 各種環境試験条件

耐湿試験:10サイクル(-10~+65℃ 95%RH)
塩水噴霧試験:35℃ 5%濃度 48時間
熱衝撃試験:-55~+25~+85~+25℃ 5サイクル
湿度試験(定常温度):40℃ 95%RH 96時間
高温寿命試験 :85℃ 1,000時間 定格電流110%
H2Sガス:濃度3±1PPM 40℃ 70~80%RH 96時間

  • 耐環境試験における各項目は、下記に示すシーケンス試験によって性能評価を行う。

PLめっき及びBLめっき
3MシーケンスI:30回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験
3MシーケンスII:熱衝撃試験→湿度試験→振動試験
3MシーケンスIII:高温寿命試験
H2Sガスシーケンス:30回挿抜→H2Sガス試験
耐久挿抜試験:100回挿抜

 

特長

 

  • 2.54mmピッチ2列構造のコネクションシステム。
3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型:関連画像

-600□ LC○○の場合(ストレインリリーフ付きソケットコネクタに適合)の寸法図

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型:関連画像

-600□ SC○○の場合(ストレインリリーフなしソケットコネクタに適合)の寸法図

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型:関連画像

コネクタを取り付ける面から見たプリント基板の推奨ホールパターン図

オープン・ボックス型ヘッダーをプリント基板に固定する場合には、プリント基板の反対側からタッピングネジにて固定してください。
(M2.8-8mmまたは4-24×5/16inchセルフタッピングネジ)

■極数 ■製品番号 ■A ■B ■C ■D
10 3662-600□ □□○○ 32.2 18.0 28.1 4
14 3314-600□ □□○○ 37.3 23.1 33.2 6
16 3408-600□ □□○○ 39.0 25.6 35.7 7
20 3428-600□ □□○○ 44.9 30.7 40.8 9
26 3429-600□ □□○○ 52.5 38.3 48.4 12
30 3440-600□ □□○○ 57.5 43.3 53.4 14
34 3431-600□ □□○○ 62.6 48.4 58.5 16
40 3432-600□ □□○○ 70.3 56.1 66.2 19
50 3433-600□ □□○○ 83.0 68.8 78.9 24
60 3372-600□ □□○○ 95.7 81.5 91.6 29
64 3764-600□ □□○○ 100.8 86.6 96.7 31
寸法 .0 .00
公差 ±.3 ±.13

指定外寸法公差
単位 =mm

開発秘話

 

〈スリーエム〉スタンダードソケット / ヘッダーは2.54mmピッチ2列構造のコネクションシステムです。
世界で最も標準化された機器内配線システムであるとともに、様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するなど、アプリケーションの変化にも長年にわたり対応してきた、大変使いやすいコネクションシステムです。

型番リスト

表示件数

ピン数

代表規格

仕様

特長

適合電線

適合アクセサリー

適合基板厚

(mm)

寸法長さ

(mm)

特記

コンタクト材料/処理

コンタクトめっき仕様(接点部/接触部)

コンタクトめっき仕様(接点部/接触部以外)

トラスココード

特価品

RoHS?最小発注数量
14
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
37.3
誤挿入防止キー用溝:1
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
477-9886
対象外
10
2個
14
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
37.3
誤挿入防止キー用溝:1
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
2個
60
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
95.7
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
477-9908
対象外
10
1個
60
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
95.7
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
1個
16
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
39
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
477-9924
対象外
10
2個
16
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
39
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
2個
20
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
44.9
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
477-9941
対象外
10
5個
20
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
44.9
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
2個
26
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
52.5
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
477-9967
対象外
10
5個
26
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
52.5
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
1個
34
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
62.6
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
477-9983
対象外
10
2個
34
-
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
62.6
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
477-9983
対象品
-
1個
34
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
62.6
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
1個
40
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
70.3
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
479-2432
対象外
10
2個
40
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
70.3
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
1個
50
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
83
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
479-2459
対象外
10
1個
50
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
83
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
1個
30
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
57.5
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
479-2475
対象外
10
2個
30
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
57.5
なし
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
1個
10
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ロングクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
32.2
誤挿入防止キー用溝:無
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
479-2602
対象外
10
5個
10
ROHS
テール長:2.8mm
イジェクタラッチ:ショートクリップ付
-
誤挿入防止キー/イジェクタラッチ
1.6
32.2
誤挿入防止キー用溝:無
銅合金/ニッケル下地金めっき
接点部:金めっき厚0.2μm以上
その他:金フラッシュめっき
-
対象外
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
833
( 916 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,112611
( 672 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能
424254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
226169
( 186 )
在庫品1日目当日出荷可能
598299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
306275
( 303 )
在庫品1日目当日出荷可能
21898
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
755453
( 498 )
在庫品1日目当日出荷可能
337
( 371 )
在庫品1日目当日出荷可能
598119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能
407366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,106
( 1,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,012303
( 333 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止するボックスヘッダー直線型。
【特長】
・10極から64極までの11種類の極数バリエーション。
・ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付き。
・はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付き。
・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
・基板厚2.4~3.2mmにも対応(テール長3.9mm)。
・MIL規格準拠品
【用途】
・装置内や基板間配線に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作の基板間の接続用として
5
満足度:5.0
特殊ではない部品なので購入が容易であるミスミより購入しました。スタンダードソケット/ヘッダーVロープロヘッダー直角型と同...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直線型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミ
通常価格185-249 -169 -519 -161 -160 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)111113
使用電圧(V)AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC200
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他MIL
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング