エレクトロニクス部品技術窓口
1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線のソケットコネクタ。【特長】・スタンダードソケット ...
詳細を確認
コンタクト:銅合金、ニッケル下地 金めっき(ニッケル下地全面1.27μm以上)
ボディ:ガラス強化ポリエステル (UL94V-0、灰色)
カバー:ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤 (UL94V-0、灰色、-6□00、-7□00のみあり)
ストレインリリーフ:ポリエステル(UL94V-0、灰色)
アクセサリー:引き抜きタブJ3490-□、誤挿入防止キーJ3435-0000
コネクタ:ボックスヘッダー、オープンヘッダー、ロープロヘッダー、Vロープロヘッダー、二段ヘッダー、クリックプラグコネクタ、およびこれらと互換性のあるコネクタ
電線:28AWGより線、ULスタイル2651相当
電流:1AMAX.、結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。
電圧:AC:250V MAX./DC:300V MAX.、定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。
周囲温度:-55~+105℃、最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。
接触抵抗:初期20mΩ以下、機械的試験および、環境試験後の接触抵抗増加値が20mΩ以下のこと、コンタクトのバルク抵抗を含む。抵抗測定電流1.5mA 開放電圧20mV、電圧降下法による。ヘッダーとの組み合せによる。
耐電圧:アーク絶縁破壊等の発生がないこと、隣接コンタクト間にAC1,000Vを1分間印加する。測定時の漏洩電流は1mAとする。
絶縁抵抗:1,000MΩ以上、隣接コンタクト間にDC500Vを印加し1分後の抵抗を測定する。
コンタクト保持力:1.96N(0.2kgf)以上、コンタクトを装着しているコネクタボディとコンタクト間に5mm/分の速度で引張を与えた時のコンタクト保持力を測定する。
単極当りの挿入・抜去力:挿入力 1.96N(200gf)以下、抜去力 0.49N(50gf)以上、ソケット/ヘッダー挿入抜去時の総合挿抜力を単極当りに換算し単極挿入抜去力とする。ヘッダーコネクタとの組み合せによる。挿入抜去スピード5mm/分とする。
耐湿試験:10サイクル(-10~+65℃ 95%RH)
塩水噴霧試験:35℃ 5%濃度 48時間
熱衝撃試験:-55~+25~+85~+25℃ 5サイクル
湿度試験:(定常温度) 40℃ 95%RH 96時間
高温寿命試験:85℃ 1000時間 定格電流×110% 定時電流
耐環境試験における各項目は、下記に示すシーケンス試験によって性能評価を行う。
3Mシーケンス I : 30回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験
3Mシーケンス II : 熱衝撃試験→湿度試験→振動試験
3Mシーケンス III : 高温寿命試験
3Mシーケンス IV : 30回挿抜→H2Sガス試験
特性値および測定基準は、すべて電気的、機械的特性を満足すること。
特長

標準型ストレインリリーフの寸法図

カバー(オープンエンド型裏面粘着剤つきの場合)の寸法図

ボディ(誤挿入防止用ノーズなしおよび中央1箇所の場合)の寸法図

低背型ストレインリリーフの寸法図

カバー(クローズエンド型裏面粘着剤なしの場合)の寸法図

ボディ(誤挿入防止用ノーズ左右1箇所の場合)の寸法図
| ■極数 | ■ソケットコネクタ製品番号 | ■標準型ストレインリリーフ製品番号 | ■A | ■B | ■C |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7910-□□00 ○○ | 3448-7910 | 17.2 | 9 | —— |
| 14 | 7914-□□00 ○○ | 3448-7914 | 22.3 | 13 | —— |
| 16 | 7916-□□00 ○○ | 3448-7916 | 24.8 | 15 | —— |
| 20 | 7920-□□00 ○○ | 3448-7920 | 29.9 | 19 | —— |
| 26 | 7926-□□00 ○○ | 3448-7926 | 37.5 | 25 | —— |
| 30 | 7930-□□00 ○○ | 3448-7930 | 42.6 | 29 | —— |
| 34 | 7934-□□00 ○○ | 3448-7934 | 47.7 | 33 | —— |
| 40 | 7940-□□00 ○○ | 3448-7940 | 55.3 | 39 | —— |
| 44 | 7944-□□00 ○○ | 3448-7944 | 60.4 | 43 | —— |
| 50 | 7950-□□00 ○○ | 3448-7950 | 68.0 | 49 | 22.9 |
| 60 | 7960-□□00 ○○ | 3448-7960 | 80.7 | 59 | 27.9 |
| 64 | 7964-□□00 ○○ | 3448-7964 | 85.8 | 63 | —— |
| 寸法 | .0 | .00 |
|---|---|---|
| 公差 | ±.3 | ±.13 |
指定外寸法公差
単位=mm
〈スリーエム〉スタンダードソケット / ヘッダーは2.54mmピッチ2列構造のコネクションシステムです。
世界で最も標準化された機器内配線システムであるとともに、様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するなど、アプリケーションの変化にも長年にわたり対応してきた、大変使いやすいコネクションシステムです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
266円172円 ( 189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
190円 ( 209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円141円 ( 155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
301円 ( 331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
533円 ( 586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
284円 ( 312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
593円118円 ( 130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
332円 ( 365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
195円 ( 215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
629円125円 ( 138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
266円 ( 293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
394円 ( 433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
659円197円 ( 217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
427円128円 ( 141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
219円 ( 241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
264円 ( 290円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
358円 ( 394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
234円 ( 257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
825円 ( 908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
411円 ( 452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
183円 ( 201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
902円 ( 992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
546円491円 ( 540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
689円 ( 758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
291円 ( 320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
977円293円 ( 322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
708円 ( 779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
377円 ( 415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,196円239円 ( 263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
772円 ( 849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
451円 ( 496円 ) | 4日目 |
1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線のソケットコネクタ。
【特長】
・スタンダードソケット / ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合。
・10極から64極までの12種類の極数バリエーション。
・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応。
・引き抜きのためのフイルム形状・引き抜きタブを取付け可能(J3490-X)。
・アクセサリーのキーにより、同一極数間での誤挿入防止が可能(J3435-0000)。
【※ご注意 】 ストレインリリーフは別売。(型番:3448-79**) ** ・・・極数表示。
【用途】
・装置内や基板間配線に最適な2.54mmピッチコネクタ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~