エレクトロニクス部品技術窓口
1.27mmピッチフラットケーブルを一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応の基板間コネクタ。【特長】...
詳細を確認
クリックプラグコネクタ42XXシリーズの外観

マウンティングフランジ付きの寸法図

マウンティングフランジなしの寸法図

ストレインリリーフの寸法図
特長
適合対象
コネクタ:ソケットコネクタ
| ■部品名 | ■材料及び処理 | ■備考 |
|---|---|---|
| ボディ | ガラス強化ポリエステル | UL94V-0、灰色 |
| カバー | ガラス強化ポリエステル | UL94V-0、灰色 |
| コンタクト | 銅合金 | 接触部:金めっき U-コンタクト部:金フラッシュめっき 他:金フラッシュ |
| イジェクターラッチ | ガラス強化ポリエステル | UL94V-0、灰色 |
| ■項目 | ■規格 | ■条件 |
|---|---|---|
| 電流 | 1A MAX. | 結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。 |
| 電圧 | AC:250V MAX./DC:300V MAX. | 定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大値をいう。 |
| 周囲温度 | -55℃~+105℃ | 最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。 |
| ■項目 | ■特性 | ■条件 |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 初期35mΩ以下 機械的試験および、環境試験後の接触抵抗増加値が20mΩ以下のこと。 | コンタクトのバルク抵抗を含む。 抵抗測定電流1.5mA 開放電圧20mV、電圧降下法による。 3M製ヘッダーとの組み合せによる。 |
| 耐電圧 | アーク絶縁破壊等の発生がないこと。 | 隣接コンタクト間にAC500Vを1分間印加する。 測定時の漏洩電流は1mAとする。 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 隣接コンタクト間にDC500Vを印加し1分後の抵抗を測定する。 |
| コンタクト 保持力 | 14.7N以上(1.5kgf) | コンタクトを装着しているコネクタボディとコンタクト間に5mm/分の速度で引張を与えた時のコンタクト保持力を測定する。 |
| 単極当りの 挿入・抜去力 | 挿入力 1.96N(250gf)以下 抜去力 0.49N(50gf)以上 | ソケット/ヘッダー挿入抜去時の総合挿抜力を単極当りに換算し単極挿入抜去力とする。 3M製ヘッダーとの組み合せによる。 挿入抜去スピード5mm/分とする。 |
| 振動試験 | 瞬断1μsec以下 | 10~55~10Hz 1分間挿引 振幅1.52mm または 98m/s2 XYZ軸方向 各2時間 |
| 衝撃試験 | 瞬断1μsec以下 | 490m/s2 11m sec 正弦半波 XYZ軸方向 各3回 |
| はんだ付性 | 95%以上のぬれ | 230℃ 5秒浸漬 |
| はんだ 耐熱性 | 電気的、機械的特性を満足すること。 | 260℃ 10秒浸漬 |
| ■項目 | ■試験条件 |
|---|---|
| 耐湿試験 | 10サイクル(-10~+65℃ 95%RH) |
| 塩水噴霧試験 | 35℃ 5%濃度 48時間 |
| 熱衝撃試験 | -55℃~+25℃~+85℃~+25℃ 5サイクル |
| 湿度試験(定常温度) | 40℃ 95%RH 96時間 |
| 高温寿命試験 | 85℃ 1000時間 定格電流110% |
| H2Sガス | 濃度3±1PPM 40℃ 70~85%RH 96時間 |
| ■極数 | ■コネクタ製品番号 | ■ストレインリリーフ製品番号 | ■A | ■B | ■C | ■D | ■E | ■F | ■G | ■H | ■J | ■K | ■L | ■M | ■N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4210-000□ □□MD | 3448-4210 | 32.1 | 28.1 | 17.9 | 10.16 | 22.0 | 47.3 | 39.7 | 17.4 | 18.4 | 15.3 | 26.2 | 24.5 | 0 |
| 16 | 4216-000□ □□MD | 3448-4216 | 39.8 | 35.8 | 25.5 | 17.78 | 29.6 | 55.0 | 47.4 | 25.0 | 26.0 | 22.9 | 33.8 | 32.1 | 0 |
| 20 | 4220-000□ □□MD | 3448-4220 | 44.8 | 40.8 | 30.5 | 22.86 | 34.7 | 60.0 | 52.4 | 30.1 | 31.1 | 28.0 | 38.9 | 37.2 | 0 |
| 26 | 4226-000□ □□MD | 3448-4226 | 52.2 | 48.4 | 38.2 | 30.48 | 42.3 | 67.7 | 60.1 | 37.8 | 33.8 | 35.6 | 46.5 | 44.8 | 15.0 |
| 30 | 4230-000□ □□MD | 3448-4230 | 57.5 | 53.5 | 43.3 | 35.56 | 47.4 | 72.7 | 65.1 | 42.8 | 43.8 | 40.7 | 51.6 | 49.9 | 15.0 |
| 34 | 4234-000□ □□MD | 3448-4234 | 62.6 | 58.6 | 48.4 | 40.64 | 52.5 | 77.8 | 70.2 | 47.9 | 48.9 | 45.8 | 56.7 | 55.0 | 20.0 |
| 40 | 4240-000□ □□MD | 3448-4240 | 70.2 | 66.2 | 56.0 | 48.26 | 60.1 | 85.4 | 77.8 | 55.5 | 56.5 | 53.4 | 64.3 | 62.6 | 25.0 |
| 50 | 4250-000□ □□MD | 3448-4250 | 82.9 | 78.9 | 68.7 | 60.96 | 72.8 | 98.1 | 90.5 | 68.2 | 69.2 | 66.1 | 77.0 | 75.3 | 30.0 |
| 60 | 4260-000□ □□MD | 3448-4260 | 95.6 | 91.6 | 81.4 | 73.66 | 85.5 | 110.8 | 103.2 | 80.9 | 81.9 | 78.8 | 89.7 | 88.0 | 40.0 |
| 寸法 | .0 | .00 |
|---|---|---|
| 公差 | ±.3 | ±.13 |
指定外寸法公差
単位=mm
〈スリーエム〉スタンダードソケット / ヘッダーは2.54mmピッチ2列構造のコネクションシステムです。
世界で最も標準化された機器内配線システムであるとともに、様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するなど、アプリケーションの変化にも長年にわたり対応してきた、大変使いやすいコネクションシステムです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,094円656円 ( 722円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,427円713円 ( 784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,122円 ( 1,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,546円 ( 1,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,327円814円 ( 895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,878円1,439円 ( 1,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1.27mmピッチフラットケーブルを一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応の基板間コネクタ。
【特長】
・10極から60極までの9種類の極数バリエーション。
・1.27mmピッチフラットケーブルを一括圧接で結線、デージーチェーンにも対応。
・ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクターラッチ付き製品を用意。
・パネルマウント用マウンティングフランジ付き製品を用意。
・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
・MIL規格準拠品。
【用途】
・装置内や基板間配線に最適な2.54mmピッチコネクタ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
4.5通常価格(税別):169円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

オムロン
ICソケット XR2
4通常価格(税別):50円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~