17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

通常単価(税別)
169817特別価格
税込単価
186899特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応する基板間コネクタ。【特長】・10極から64極までの1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

3M スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型の仕様

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型:関連画像

3M スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型の外観

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型:関連画像

3M スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型の寸法図
指定外寸法公差
寸法:.0 、.00/公差:±.3、±.13
単位:mm

3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型:関連画像

コネクタを取り付ける面から見たプリント基板の推奨ホールパターン図

  • 材料及び処理

コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)
ボディ:ガラス強化ポリエステル(UL94V-0、灰色)

  • 適合対象

誤挿入防止キー 3518J:ソケットコネクタ、ボードマウントソケット、厚み1.6mm

  • 定格

電流:1A MAX. (条件:結合したコンタクト相互間に許容できる電流をいう。)
電圧:AC 250V MAX./DC 300V MAX.(条件:定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧、実効値の最大値をいう。)
周囲温度:-55℃~+105℃(条件:最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう。)

サイズ表

■極数 ■製品番号 ■A ■B ■C
10 7610-6002 ○○ 20.0 17.9 4
14 7614-6002 ○○ 25.0 23.0 6
16 7616-6002 ○○ 27.6 25.5 7
20 7620-6002 ○○ 32.7 30.6 9
26 7626-6002 ○○ 40.3 38.2 12
30 7630-6002 ○○ 45.4 43.3 14
34 7634-6002 ○○ 50.4 48.4 16
40 7640-6002 ○○ 58.1 56.0 19
44 7644-6002 ○○ 63.1 61.1 21
50 7650-6002 ○○ 70.8 66.7 24
60 7660-6002 ○○ 83.5 81.4 29
64 7664-6002 ○○ 88.6 86.5 31

上記以外の仕様等につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

スタンダードソケット / ヘッダーは2.54mmピッチ2列構造のコネクションシステムです。
世界で最も標準化された機器内配線システムであるとともに、様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応するなど、
アプリケーションの変化にも長年にわたり対応してきた、大変使いやすいコネクションシステムです。

型番リスト

表示件数

ピン数

代表規格

寸法長さ

(mm)

コンタクトめっき仕様(接点部/接触部以外)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
ROHS
20
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
479-2629
10
5個
10
ROHS
20
その他:金フラッシュめっき
-
10
2個
14
ROHS
25
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
479-2645
10
5個
14
ROHS
25
その他:金フラッシュめっき
-
10
2個
16
ROHS
27.6
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
479-2661
10
2個
16
ROHS
27.6
その他:金フラッシュめっき
-
10
2個
20
ROHS
32.7
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
479-2688
10
2個
20
ROHS
32.7
その他:金フラッシュめっき
-
10
2個
26
ROHS
40.3
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
479-2700
10
2個
26
ROHS
40.3
その他:金フラッシュめっき
-
10
2個
30
-
45.4
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
479-2726
-
1個
34
ROHS
50.4
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
479-2742
10
2個
34
ROHS
50.4
その他:金フラッシュめっき
-
10
2個
40
-
58.1
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
479-2769
-
2個
40
ROHS
58.1
その他:金フラッシュめっき
-
10
1個
50
ROHS
70.8
はんだ部:金フラッシュめっき/その他:ニッケルめっき
479-2785
10
1個
50
ROHS
70.8
その他:金フラッシュめっき
-
10
1個
60
ROHS
83.5
その他:金フラッシュめっき
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
289260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
497
( 547 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
636127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
817326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々なバリエーションの展開や省ケーブル化にも対応する基板間コネクタ。
【特長】
・10極から64極までの12種類の極数バリエーションのVロープロヘッダー直線型。
・4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止。
・ボードマウントソケットとの組み合せでボードトゥボード接続可能。
・MIL規格準拠品。
【特長】
装置内や基板間配線に最適な2.54mmピッチ2列構造のピッチコネクタ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
基板コネクタ
5
満足度:5.0
プログラム書き込みユニットの接続部に使用しています。 ロック機能が無いので、抜き差しを行う部分にはお勧めします。
0人が参考にしています。
部品実装
5
満足度:5.0
納期が早く 少量注文ができるのが良いです。 少量しか使わない場合や、すぐに欲しい場合に とても便利なサイトです。
0人が参考にしています。
開発品に使用
4
満足度:4.0
価格が安かったので選びました。標準品なので大きさ的にも性能的にも想定通りに使用しています。取り付けも特に問題ないですし、...もっと読む
0人が参考にしています。
設計用治具
4
満足度:4.0
JTAG 14pinのソケットとして最適です。 シンプルな構造の為、同一ピッチのコネクタであれば、使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型
JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S
JST 中継コネクタ ハウジング F31MSF-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格169-249 -519 -161 -620629
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対電線対電線
使用電流(A)1111AC/DC12.25AC/DC12.25
使用電圧(V)AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC/DC250AC/DC250
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他その他

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング