17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

3MTM1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタ

通常単価(税別)
344947特別価格
税込単価
3781,042特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・PCBへの直接はんだ付で、部品点数を削減。・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン数

寸法長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
(カバー)17.4/(ボディ)17.8
10
2個
14
(カバー)22.5/(ボディ)22.9
10
2個
16
(カバー)25/(ボディ)25.4
10
2個
20
(カバー)30.1/(ボディ)30.5
10
2個
26
(カバー)37.7/(ボディ)38.1
10
2個
30
(カバー)42.8/(ボディ)43.2
10
1個
34
(カバー)47.9/(ボディ)48.3
10
2個
40
(カバー)55.5/(ボディ)55.9
10
1個
50
(カバー)68.2/(ボディ)68.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
846423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
506
( 557 )
在庫品1日目当日出荷可能
588294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能
947426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCBへの直接はんだ付で、部品点数を削減。
・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線。
・スタンダードソケット/ヘッダーと同一配列の2.54mmグリッドのホールパターン。
・10極から64極までの11種類の極数バリエーション。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTM1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTM1.27mmピッチフラットケーブル用2列PCBコネクタ
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー直角型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ボードマウントソケット85XXシリーズ
Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンPRECI-DIPPRECI-DIP
通常価格344-249 -169 -519 -400588
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)111111
使用電圧(V)AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC250/DC300AC100/DC150AC100/DC150
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング