エレクトロニクス部品技術窓口
画像処理ボード間を接続するケーブルアセンブリ画像センサ対応ケーブル。【特長】・CCDカメラとフレームグ...
詳細を確認
ケーブルタイプ:固定用途、 Configuration:Full、コネクタタイプ:MDR⇔MDR

D形状長辺側の図

D形状短辺側の図
色:ベージュ、ケーブル径:φ9.0(直径9.0mm)、インピーダンス:100±10Ω、スキュー:38ps/m Max
40MHz:10m、 66MHz:8m、 85MHz:5m
欧米のMachineVision関連企業10数社が策定した産業用CCDカメラとフレームグラバーのインターフェース規格で、2000年10月にリリースされました。
高速画像信号、CCDカメラ制御信号および通信信号を一本のコネクタ・ケーブルで伝送でき、各社各様のインターフェースを統一することにより、部品入手性の改善、部品コスト・開発コストの低減を目的としています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,740円 ( 17,314円 ) | 4日目 |
19,630円 ( 21,593円 ) | 4日目 |
22,170円 ( 24,387円 ) | 4日目 |
26,060円 ( 28,666円 ) | 4日目 |
16,960円 ( 18,656円 ) | 1日目 |
16,990円 ( 18,689円 ) | 4日目 |
19,580円 ( 21,538円 ) | 4日目 |
23,960円 ( 26,356円 ) | 4日目 |
28,160円 ( 30,976円 ) | 4日目 |
20,860円 ( 22,946円 ) | 4日目 |
22,710円 ( 24,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,060円 ( 19,866円 ) | 4日目 |
20,410円 ( 22,451円 ) | 4日目 |
27,130円 ( 29,843円 ) | 4日目 |
画像処理ボード間を接続するケーブルアセンブリ画像センサ対応ケーブル。
【特長】
・CCDカメラとフレームグラバー間のインターフェース規格Camera Linkをサポート。
・ライトアングルタイプのケーブル引出しにすることにより実装高さの低背化を実現。
・規格標準ケーブル、Base / Midium Configuration用細径ケーブル対応。
・ロボットケーブルに対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M カメラリンクケーブル(PoCLタイプ) 1SB26/1SD26シリーズ
4.5通常価格(税別):11,970円~

スリーエムジャパン
3M カメラリンクケーブル (PoCLタイプ)
5通常価格(税別):12,650円~

スリーエムジャパン
3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(固定部用)
4通常価格(税別):6,595円~

スリーエムジャパン
3M カメラリンク規格準拠品 細径ケーブルアッセンブリ
0通常価格(税別):8,182円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~

ミスミ
PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 34, 20芯)
4.6通常価格(税別):3,820円~

ミスミ
即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯)
4.4通常価格(税別):3,390円~