エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ケーブルタイプ:可動用途、 Configuration:Base/Medium
コネクタタイプ:MDR⇔MDR、ケーブル引出し方 :ストレート⇔ストレート
色:黒、ケーブル径:φ9.0(直径9.0mm)、インピーダンス:100±10Ω、スキュー:50ps/m Max
40MHz:10m、 66MHz:7m、 85MHz:5m
欧米のMachineVision関連企業10数社が策定した産業用欧米のMachineVision関連企業10数社が策定した
産業用CCDカメラとフレームグラバーのインターフェース規格で、2000年10月にリリースされました。
高速画像信号、CCDカメラ制御信号および通信信号を一本のコネクタ・ケーブルで伝送でき、
各社各様のインターフェースを統一することにより、部品入手性の改善、部品コスト・開発コストの低減を目的としています。
U字屈曲1000万回の高屈曲を実現した画像センサ対応ケーブル。
【特長】
・CCDカメラとフレームグラバー間のインターフェース規格Camera Linkをサポート。
・Base / Midium Configuration用ケーブル。
【用途】
・画像処理ボード間を接続するケーブルアセンブリ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M カメラリンクケーブル(PoCLタイプ) 1SB26/1SD26シリーズ
4.5通常価格(税別):11,970円~

ミスミ
カメラ対応ケーブル(ACJH-JSJP-□□□)
0
ミスミ
カメラ対応ケーブル(CAME-□□□)
5
スリーエムジャパン
3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(固定部用)
4通常価格(税別):6,595円~

スリーエムジャパン
3M カメラリンク規格準拠品 細径ケーブルアッセンブリ
0通常価格(税別):8,182円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
5
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~