エレクトロニクス部品技術窓口
柔軟性も向上した画像センサ対応ケーブル。【特長】・CCDカメラとフレームグラバー間のインターフェース規...
詳細を確認
ケーブルタイプ:固定用途、 Configuration:Base/Medium
コネクタタイプ:MDR⇔MDR、ケーブル引出し方向 :ストレート⇔ストレート
色:グレー、ケーブル径:φ6.9(直径6.9mm)、インピーダンス:100±10Ω、スキュー:50ps/m Max
40MHz:10m、 66MHz:8m、 85MHz:5m
欧米のMachineVision関連企業10数社が策定した産業用欧米のMachineVision関連企業10数社が策定した産業用CCDカメラとフレームグラバーのインターフェース規格で、2000年10月にリリースされました。
高速画像信号、CCDカメラ制御信号および通信信号を一本のコネクタ・ケーブルで伝送でき、各社各様のインターフェースを統一することにより、部品入手性の改善、部品コスト・開発コストの低減を目的としています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,980円 ( 10,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,182円 ( 9,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,940円 ( 13,134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,970円 ( 15,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,050円 ( 17,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
柔軟性も向上した画像センサ対応ケーブル。
【特長】
・CCDカメラとフレームグラバー間のインターフェース規格Camera Linkをサポート。
・Base/Medium Configuration用デザインで細径化を実現。
・ケーブル外径Φ6.9mm(標準仕様はΦ9.0mm)。
・産業用カメラの業界標準であるCamera Link、PoCL、PoCL Liteを総合的にサポート。
・AIA(Automated Imaging Association)およびJIIA(日本インダストリアルイメージング協会)における規格起草メンバーとしての技術力で様々な要求に対応。
・伝送速度および用途に合わせてケーブルを選択可能。
・実装形態に合わせてケーブル側コネクタのシェル形状や基板側コネクタの実装タイプを選択可能。
【用途】
・画像処理ボード間を接続するケーブルアセンブリ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M カメラリンクケーブル(PoCLタイプ) 1SB26/1SD26シリーズ
4.5通常価格(税別):11,970円~

ミスミ
カメラ対応ケーブル(CAME-□□□)
5
スリーエムジャパン
3M カメラリンクケーブル (PoCLタイプ)
5通常価格(税別):12,650円~

スリーエムジャパン
3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(固定部用)
4通常価格(税別):6,595円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
5
ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~

ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~