17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

無接点形照光式押ボタンスイッチ FP01シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無接点形照光式押ボタンスイッチ FP01シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP01-15CKC1MM

2020年03月に販売終了となりました。

無接点・高信頼性照光式押ボタンスイッチ。
【特長】
・超高輝度LEDの採用により操作部を全面照光し、スイッチの切換状況の識別が容易にできる。
・フォトインタラプタを内蔵。
・無接点形により開閉耐久300万回以上を実現し、耐環境性に優れた高信頼性スイッチ。
・端子はコネクタ端子(脱落防止付)。
・接続工数を削減できる。
・超高輝度LEDを採用し、フィルタ形状・材質を独自に考案採用することにより、鮮やかな面照光を実現している。
・照光部は緑、赤、黄色ボタンと乳白ボタンを取り揃え、用途に応じて選択が可能。
・シンプルな構造とストッパ形状の開発により、タタキ動作にも対応(操作方向強度:200N以上)。
・パネル取付はワンタッチ。
・取付工数を省力化できる。
・ソフトでスムースな操作感(ノンクリックタイプ)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
照光式押しボタン
形状
丸
ガード付き
無
端子形状
[その他] コネクタ端子
接点構成
1b
押しボタン動作
[オルタネイト] ロック形
ボタン色
[緑] 緑.
保護機能(耐環境性)
無
寸法 縦(mm)
26
寸法 幅(mm)
26
寸法 奥行き(mm)
29
接点部仕様
無接点

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト