17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

多段式小形ロータリスイッチ TSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

多段式小形ロータリスイッチ TSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TS-1

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高信頼性の多段式小形ロータリスイッチ。
【特長】
・中容量形ですが、比較的軽い操作力のロータリスイッチ。
・回転トルク:約88.3mN・m(1段目)。
・特殊な切換えストッパ構造により、切換え接点数を任意に設定できる。
・特殊銀合金の接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を保ち、高い接触信頼性が得られる。
・可動接点が、上下運動を行い、固定接点との接触が突き合わせ接触になる機構。
・この機構は、接点の磨耗が非常に少なく、軽動作で長寿命が確保できる。
・1回路2~11接点の切換えができ、5回路まで可能な多接点・多回路のロータリスイッチ。
【用途】
・回路の開閉、切換え。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] ロータリスイッチ
形状
丸型
取付穴
[φ10] φ10.5
照光
鍵付き
端子形状
ねじ端子
寸法 縦(mm)
44
寸法 横(mm)
44
寸法 奥行(mm)
51.6
バリエーション
ツマミ取付用
操作部形状
シャフトタイプ
回路数
1回路2~11接点

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト