17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

多段式大電流用ロータリスイッチ PSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

多段式大電流用ロータリスイッチ PSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PS-1

2020年02月に販売終了となりました。

バッティング方式による、高接触信頼性のセレクタスイッチです。
【特長】
・シャフト形状は・ローレット加工シャフト・フライス加工シャフトの二種類があり、それぞれ汎用形のツマミ取付けが可能ですが、フライス加工シャフトには独自の取付方法により、ツマミガタが発生しにくい、大形・小形ツマミが用意されています。
・可動接点が、上下運動を行い、固定接点との接触が突き合わせ接触に機構です。
・この機構は、接点の磨耗が少なく、軽動作で長寿命が確保できます。
・発明賞受賞です。
・特殊な切換えストッパ構造により、切換え接点数を任意に設定できます。
・1回路2~11接点の切換えができ、5回路まで可能な多接点・多回路のロータリスイッチです。
・ユニークな接触機構と特殊銀合金の接点により、30A 250V ACの切換えが可能な、大電流形です。
【用途】
・空調機器、暖房機器等の電流容量の大きい回路の開閉、切換えに適する。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] ロータリスイッチ
形状
丸型
取付穴
[φ10] φ10.5
照光
鍵付き
端子形状
ねじ端子
寸法 縦(mm)
76
寸法 横(mm)
76
寸法 奥行(mm)
73.5
操作部形状
ローレット加工シャフトタイプ
回路数
1回路2~11接点
定格
30A 125V AC/30A 250V AC

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト