17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

高接触信頼性ロータリスイッチ HSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高接触信頼性ロータリスイッチ HSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS-13W

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高接触信頼性のロータリスイッチ。
【特長】
・高接触信頼性のクリップ方式。
・可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えている。
・切換方式。
・HS-13:ノンショーティング。
・軽快な操作感。
・特殊な切換え特性。
・スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られる。
・ひとつのコモンより、2接点を同時に切換える方式(二重接点)のものあり(HS-13W形)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] ロータリスイッチ
形状
丸型
取付穴
[φ10] φ10.3
照光
鍵付き
端子形状
はんだ端子
代表規格
-
寸法 縦(mm)
45.4
寸法 横(mm)
45.4
寸法 奥行(mm)
40
バリエーション
二重接点
操作部形状
シャフトタイプ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト