エレクトロニクス部品技術窓口
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。【特長】・二...
詳細を確認
SB-4011N/O寸法図

取付穴寸法図
取付パネル有効板厚:4.0mm以下
| 形名 | 回路 | 端子 | 機能動作 | 電流容量 | 共通仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈 〉はモーメンタリ | 抵抗負荷 | ||||||
| AC 125V | AC 250V | ||||||
| SB-4011N/O | 単極単投 | はんだ | OFF | 〈ON〉 | 3A | 2A | ・接触抵抗:10mΩ(DC2~4V 100mAにて) ・絶縁抵抗:DC 500V 200MΩ以上 ・耐電圧:AC 1.0kV 1分間以上 ・機械的開閉耐久性:30,000回以上 ・電気的開閉耐久性:10,000回以上 |
| SB-4011N/C | 〃 | 〃 | ON | 〈OFF〉 | 3A | 2A | |

SB-61A寸法図

取付穴寸法図
取付パネル有効板厚:7.0mm以下
(取付リング追加使用)

取付穴寸法図
取付パネル有効板厚:8.0mm以下

取付穴寸法図
取付パネル有効板厚:8.0mm以下
(SB-61A、SB-61B)
| 形名 | 回路 | 端子 | 機能動作及び接触端子番号 〈 〉はモーメンタリ | 電流容量 | 共通仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | |||||||
| SB-63Aはモーメンタリで押したまま 右へ30°回転するとロックします。 | AC 125V | AC 250V | |||||
| SB-61A | 2極双投 | はんだ | ON 2-3 5-6 | 1-2 4-5 〈ON〉 | 10A | 5A | ・接触抵抗:10mΩ以下(DC 2~4V 100mAにて) ・絶縁抵抗:DC 500V 1GΩ以上(200MΩ以上) ・耐電圧:AC 2.0kV 1分間以上 (AC 1.5kV 1分間以上) ・機械的開閉耐久性:30,000回以上(50,000回以上) ・電気的開閉耐久性:10,000回以上 ( )内の数値:SB-221N/O~221TN/C ・はんだ耐熱性 はんだごてをご使用の場合:ランクB |
| SB-61B | 〃 | 〃 | ON 2-3 5-6 | 1-2 4-5 〈ON〉 | 3A | 1.5A | |
| SB-63A | 〃 | 〃 | ON 2-3 5-6 | 1-2 4-5 〈ON〉 | 10A | 5A | |
| SB-221N/O | 単極単投 | 〃 | OFF - | 1-4 〈ON〉 | 3A | 1.5A | |
| SB-221TN/O | 〃 | ねじ | OFF - | 1-4 〈ON〉 | 3A | 1.5A | |
| SB-221N/C | 〃 | はんだ | ON 1-4 | - 〈OFF〉 | 3A | 1.5A | |
| SB-221TN/C | 〃 | ねじ | ON 1-4 | - 〈OFF〉 | 3A | 1.5A | |

SCB-MV12寸法図

取付穴寸法図
取付パネル有効板厚:4.0mm以下
| 形名 | 回路 | 端子 | 機能動作 〈 〉はモーメンタリ | 電流容量 | 共通仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | 誘導負荷 | |||||||
| AC 125V | AC 250V | AC 125V 力率=0.6 | ||||||
| SCB-MV12 | 単極双投 | タブ187 | ON | 〈ON〉 | 15A | 15A | 10A | ・接触抵抗:15mΩ以下 ・絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上 ・耐電圧: AC 1.0kV(端子・端子間)1分間以上 AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上 ・機械的開閉耐久性:50,000回以上 ・電気的開閉耐久性:25,000回以上 |
| SCB-MV22 | 2極双投 | タブ187 | ON | 〈ON〉 | 15A | 15A | 10A | |

SCB-AV寸法図

取付穴寸法図
取付パネル有効板厚:9.0mm以下
| 形名 | 回路 | 端子 | 機能動作 | 電流容量 | 共通仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | 誘導負荷 | |||||||
| AC 125V | AC 250V | AC 125V 力率=0.6 | ||||||
| SCB-AV12 | 単極双投 | タブ187 | ON | ON | 15A | 15A | 10A | ・接触抵抗:15mΩ以下 ・絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上 ・耐電圧: AC 1.0kV(端子・端子間)1分間以上 AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上 ・機械的開閉耐久性:50,000回以上 ・電気的開閉耐久性:25,000回以上 |
| SCB-AV22 | 2極双投 | タブ187 | ON | ON | 15A | 15A | 10A | |

SDB-222S寸法図

取付穴寸法図
取付パネル有効板厚:4mm以下
| 形名 | 回路 | 端子 | 機能動作及び接触端子番号 | 電流容量 | 共通仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | 誘導負荷 | ||||||||
| AC 125V | AC 250V | DC 30V | AC 125V 力率=0.6 | ||||||
| SDB-222S | 2極双投 | はんだ | ON 2-3 5-6 | 1-2 4-5 ON | 15A | 10A | 15A | 10A | ・接触抵抗:10mΩ以下 ・絶縁抵抗:DC 500V 1GΩ以上 ・耐電圧:AC 1.5kV 1分間以上 ・機械的開閉耐久性:50,000回以上 ・電気的開閉耐久性:25,000回以上 |
| SDB-222F | 〃 | 〃 | ON 2-3 5-6 | 1-2 4-5 ON | 15A | 10A | 15A | 10A | |
| SDB-222M | 〃 | 〃 | ON 2-3 5-6 | 1-2 4-5 ON | 15A | 10A | 15A | 10A | |
| 変更内容 | 変更前 | 変更後 | ||||||
| 1 | ケースの色 | 褐色 ![]() | 黒色 ![]() | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
758円 ( 834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
669円 ( 736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,170円 ( 2,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,499円 ( 1,649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
458円 ( 504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
424円318円 ( 350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
【特長】
・二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
・特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
・小形押ボタンスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。
・シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

テンド
押しボタンスイッチ(照光Φ16)
4.7通常価格(税別):1,039円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~