17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

防衛省(DSP規格)認定品 SPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防衛省(DSP規格)認定品 SPシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SP01R-EFGAH-0

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小形押しボタンスイッチのSPシリーズです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
非照光式押しボタン
形状
ガード付き
端子形状
はんだ端子.
取付穴
[その他] その他
接点構成
2c
押しボタン動作
モメンタリ
ボタン色
寸法 縦(mm)
20
寸法 幅(mm)
34
寸法 奥行き(mm)
65.5
販売形態
スイッチ本体/操作部

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト