エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

Mシリーズのバリエーションは126,000機種に及び、拡大する市場のニーズに対応すべく、商品開発がされている。
豊富なバリエーション
Mシリーズ押ボタンスイッチには、基本形以外にIEC Pub.529のIP67適合の防水形、ラージブッシング形、軽タッチ形等のバリエーションがある。
特殊銀合金の接点
耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保つ。
端子間絶縁性の向上
端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮。
UL 94V-0のケース
ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれる。
絶縁性の向上
各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っている。
接触部の高い接触信頼性
可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っている。
フラックスの浸入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。

内部機構について
Mシリーズ押ボタンスイッチには、内部機構がシーソー式とマイクロスイッチ機構の2種類がある。
シーソー方式
シーソー方式は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長がある。

マイクロスイッチ方式(MB-2511・2521)
マイクロスイッチ方式は、寿命が長い、操作力が軽い、軽快な切換え操作感等の優れた特長がある。

Ag-Au 合金接点に与える硫化水素の影響(電気学会誌 Vol.87-4)
微小電流用スイッチについて
このシリーズには微小電流用スイッチが用意されている。
微小電流用スイッチは一般に、電圧・電流のエネルギーレベルが極めて小さく、スイッチ開閉時にアークの発生しない回路での使用に適したスイッチを言う。
スイッチの接点には酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等を施している。
| 基本形押ボタンスイッチ共通仕様(銀メッキ端子・銀接点) | |
|---|---|
| 電流容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC 推奨下限電圧電流 2V 0.1A AC/DC 最小投入遮断電圧電流 1V 10mA AC/DC(初期値) |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて) |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 1GΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上 |
| 機械的開閉耐久性 | 100,000回以上 50,000回以上(防水形) |
| 電気的開閉耐久性 | 50,000回以上(3A 125V AC) 25,000回以上(6A 125V AC) 25,000回以上(ラージブッシング形) |
| 使用温度範囲 | -30~+85℃ |
| はんだ耐熱性 | ・はんだごてをご使用の場合:ランクC ・はんだ槽をご使用の場合:ランクC |
| 軽タッチ押ボタンスイッチ共通仕様(銀メッキ端子・銀接点) | |
|---|---|
| 電流容量 | 3A 125V AC 推奨下限電圧電流 2V 0.1A AC/DC 最小投入遮断電圧電流 1V 10mA AC/DC(初期値) |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(DC2~4V 100mAにて) |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 1GΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上 |
| 機械的開閉耐久性 | 200,000回以上 |
| 電気的開閉耐久性 | 25,000回以上 |
| 使用温度範囲 | -30~+85℃ |
| はんだ耐熱性 | ・はんだごてをご使用の場合:ランクC ・はんだ槽をご使用の場合:ランクC |
| 微小電流用スイッチ共通仕様 | |
|---|---|
| 電流容量 (AC/DC共通) | 0.4VA MAX. 28V MAX. (適用電圧範囲 20mV~28V 適用電流範囲 0.1mA~0.1A) |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV 10mAにて) 30mΩ以下(20mV 10mAにて)(軽タッチ押ボタン) |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 1GΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上 |
| 機械的開閉耐久性 | 200,000回以上(軽タッチ押ボタン) 100,000回以上 50,000回以上(防水形押ボタン) |
| 電気的開閉耐久性 | 100,000回以上(軽タッチ押ボタン) 50,000回以上 |
| 使用温度範囲 | -30~+85℃ |
| はんだ耐熱性 | ・はんだごてをご使用の場合:ランクB 但し、軽タッチ押ボタンスイッチ:ランクC ・はんだ槽をご使用の場合:ランクB 但し、軽タッチ押ボタンスイッチ:ランクC |
豊富なバリエーションを持つMシリーズの小形押ボタンスイッチです。
【特長】
・特殊銀合金の接点は耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等が施しています。
・ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。
・各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。
・可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
・端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ Sシリーズ
4.6通常価格(税別):367円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光)
0通常価格(税別):691円~