17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

押ボタンスイッチ LP01シリーズ

通常単価(税別)
5482,034特別価格
税込単価
6032,237特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽快な操作感を持ちディンプルボタンを採用した押ボタンスイッチ。【特長】・短胴形でロングストローク軽快な...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)の特長

ボタンのいたずら防止 ボタンは、容易に取り外しができない構造とし、いたずら防止に貢献。 ディンプルボタン採用 指先にソフトにフィットする、ディンプルボタンを採用。緑、赤、黒を用意。 省スペース化に貢献 スイッチ本体が14mmの短胴形のため、省スペース化に貢献。 短胴形でロングストローク、軽快な操作感 接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感。 可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークがコイルバネのフック部に到達するのを防ぐ。 UL規格、C-UL認定品 UL規格、C-UL(CSA規格適合)認定品。 2種類のパネル取付け方法 φ16(直径16mm)ねじ取付け(取付けパネル厚2~6.5mm)、φ17.3(直径17.3mm)スナップイン取付け(取付けパネル厚1~3.2mm)。 フラックスの浸入をシャットアウト 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。 豊富なシリーズ構成 LP01シリーズは、押ボタン・照光式押ボタンスイッチで構成。 はんだ・タブ兼用端子 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっている。 タブ端子としてご使用の際はJISC2809適合の平形接触端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。

ボタンのいたずら防止
ボタンは、容易に取り外しができない構造とし、いたずら防止に貢献。
ディンプルボタン採用
指先にソフトにフィットする、ディンプルボタンを採用。緑、赤、黒を用意。
省スペース化に貢献
スイッチ本体が14mmの短胴形のため、省スペース化に貢献。
短胴形でロングストローク、軽快な操作感
接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感。
可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークがコイルバネのフック部に到達するのを防ぐ。
UL規格、C-UL認定品
UL規格、C-UL(CSA規格適合)認定品。
2種類のパネル取付け方法
φ16(直径16mm)ねじ取付け(取付けパネル厚2~6.5mm)、φ17.3(直径17.3mm)スナップイン取付け(取付けパネル厚1~3.2mm)。
フラックスの浸入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。
豊富なシリーズ構成
LP01シリーズは、押ボタン・照光式押ボタンスイッチで構成。
はんだ・タブ兼用端子
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっている。
タブ端子としてご使用の際はJISC2809適合の平形接触端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。

共通仕様
電流容量
AC/DC共通
3A 125V AC 3A 250V AC
3A 30V DC
接触抵抗50mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間)1分間以上
機械的開閉耐久性500,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
共通仕様
使用温度範囲-25~+70℃
操作量約3mm
操作力1.5±0.7N(単極) 3.0±1.2N(2極)
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB
備考開閉回数:1A 250V AC 1A 125V AC
1A 30V DC 抵抗負荷の場合
100,000回以上の開閉が可能です。

型番リスト

表示件数

取付穴

接点構成

ボタン色

回路/極数

パネル取付け方式

トラスココード

最小発注数量
φ16
1c
単極双投
ねじ取付タイプ
438-5055
1個
φ16
1c
[緑] 緑.
単極双投
ねじ取付タイプ
438-5063
1個
φ16
1c
[赤] 赤.
単極双投
ねじ取付タイプ
438-5071
1個
[その他] φ17.3
1c
単極双投
スナップイン取付タイプ
-
1個
[その他] φ17.3
1c
[緑] 緑.
単極双投
スナップイン取付タイプ
-
1個
[その他] φ17.3
1c
[赤] 赤.
単極双投
スナップイン取付タイプ
-
1個
φ16
2c
2極双投
ねじ取付タイプ
438-5080
1個
φ16
2c
[緑] 緑.
2極双投
ねじ取付タイプ
438-5098
1個
φ16
2c
[赤] 赤.
2極双投
ねじ取付タイプ
438-5101
1個
[その他] φ17.3
2c
2極双投
スナップイン取付タイプ
-
1個
[その他] φ17.3
2c
[緑] 緑.
2極双投
スナップイン取付タイプ
-
1個
[その他] φ17.3
2c
[赤] 赤.
2極双投
スナップイン取付タイプ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,735
( 1,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,735
( 1,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,735
( 1,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
638
( 702 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0341,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,034
( 2,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0341,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽快な操作感を持ちディンプルボタンを採用した押ボタンスイッチ。
【特長】
・短胴形でロングストローク軽快な操作感。
・接点部にマイクロスイッチ機構を採用。
・ロングストロークで軽快な操作感。
・可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークがコイルバネのフック部に到達するのを防ぐ。
・ボタンは、容易に取り外しができない構造とし、いたずら防止に貢献する。
・指先にソフトにフィットする、ディンプルボタンを採用している。
・緑、赤、黒を用意した。
・UL規格、C-UL(CSA規格適合)認定品。
・φ16(直径16mm)ねじ取付け(取付けパネル厚2mm~6.5mm)。
・φ17.3(直径17.3mm)スナップイン取付け(取付けパネル厚1mm~3.2mm)。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上している。
・スイッチ本体が14mmの短胴形のため、省スペース化に貢献する。
・端子は、はんだ端子とタブ端子(♯110)の兼用端子となっている。
・タブ端子としてご使用の際はJISC2809適合の平形接触端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押ボタンスイッチ LP01シリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
専用装置の押しボタンに使用
5
満足度:5.0
弊社で製作した装置の押しボンタで使用しましたが、特に問題もなく使用できたので良かったです。配線の取り付けも、専用の半田端...もっと読む
0人が参考にしています。
試作機の操作用スイッチとして使用しました。
5
満足度:5.0
とてもしっかりとした造りで、押しやすかったです。 値段も手ごろで、ワンタッチ取付とねじ式の両方があり、色も豊富なので汎用...もっと読む
0人が参考にしています。
押しやすい
5
満足度:5.0
樹脂ケースに取り付け、取って付けた感はなくよかったです。割と大きめなので押しやすく使いやすくできたかなと思います。
0人が参考にしています。
手元制御ユニットのスイッチ
5
満足度:5.0
コンパクトにできていますが、押す部分の大きさも十分あり、 押し心地がとても良く、視認しなくてもスイッチが入ったことが明確...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の運転停止のボタンに使用
4
満足度:4.0
機械の運転停止のボタンに使用しています。他商品が大きいのに比べ、軽くてコンパクトなところが良いです。価格は他商品より若干...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
押ボタンスイッチ JPシリーズ
押ボタンスイッチ FBシリーズ
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)オムロンオムロンオムロン
通常価格548-1,675 -187 -1,833 -1,721283
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
種類非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン照光式押しボタン非照光式押しボタン
形状丸形正方形丸形
ガード付き
端子形状はんだ端子/タブ端子はんだ端子/タブ端子はんだ端子.ねじ端子タブ端子はんだ付け端子
押しボタン動作モメンタリロック形モメンタリモーメンタリモーメンタリモーメンタリ

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング