17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

FTシリーズ コントロールボード

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,2159,228
税込単価
10,13710,151

アナログタイプ4線式タッチパネル用コントロールボード。【特長】・触れて広がる無...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    インターフェース

    タッチパネルタイプ

    消費電流

    通信速度

    RoHS?最小発注数量
    RS-232C
    4線式(印刷テール用)
    40mA以下
    9600bps
    -
    1個
    RS-232C
    4線式(金属テール用)
    40mA以下
    9600bps
    -
    1個
    USB
    4線式(印刷テール用)
    100mA以下
    -
    -
    1個
    USB
    5線式(印刷テール用)
    350mA以下
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,215
    ( 10,137 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    9,215
    ( 10,137 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    9,215
    ( 10,137 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    9,228
    ( 10,151 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    アナログタイプ4線式タッチパネル用コントロールボード。
    【特長】
    ・触れて広がる無限のインターフェース。
    ・インターフェースはUSB/RS-232Cに対応。
    ・従来のRS-232C通信に加え、USBによる接続が可能となった。
    ・EPROM搭載により設定データ等を保存(FT-CS04B/FT-CU04B)。
    ・デバイスドライバVista対応。
    ・金属テールにより接触信頼性向上(FT-CS04C/FT-CU04C)。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となっております。
    • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    FTシリーズ コントロールボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FTシリーズ コントロールボード
    FT1J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用入力/出力端子用コネクタ
    HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタ
    GOT2000シリーズ アタッチメント
    GOT2000シリーズ 保護シート
    GOT2000シリーズ マルチメディアユニット
    メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)IDECIDEC三菱電機三菱電機三菱電機
    通常価格9,215-3,040 -3,0404,4003,315 -74,640
    通常出荷日在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目
    種類その他コネクタコネクタアタッチメント保護シートビデオ/RGB入出力/音声出力
    よく一緒に購入される商品

    タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト