17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

照光式押ボタンスイッチ KBシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

照光式押ボタンスイッチ KBシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KB-15CKG4

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

省スペース形の照光式押ボタンスイッチ。
【特長】
・超高輝度対応。
・省電力に貢献。
・豊富な発光素子群。
・2種類のパネル取付け方法。
・フラックスの浸入をシャットアウト。
・文字・記号等の表示可能。
・豊富なカラーバリエーション。
・軽快な操作感。
・端子間短絡を防止。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
照光式押しボタン
形状
丸
ガード付き
無
端子形状
はんだ端子.
取付穴
[φ12] φ12.3
接点構成
1c
押しボタン動作
モメンタリ
ボタン色
-
保護機能(耐環境性)
無
代表規格
-
寸法 縦(mm)
14
寸法 幅(mm)
14

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト