17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

パドルロッカスイッチ(安全規格取得) Pシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パドルロッカスイッチ(安全規格取得) Pシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-2011Y

2019年12月に販売終了となりました。

世界3か国の海外規格を取得したパドルロッカスイッチ。
【特長】
・ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用。
・長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保つ。
・ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能と諸環境での安全性を高める。
・耐摩耗性と耐アーク性に優れた特殊銀合金接点は、高い接触安定性と長寿命を保つ。
・端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子の絶縁間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性に配慮している。
・PC端子形の端子間ピッチは2.54mm(1/10インチ)の倍数である7.62mm、10.16mmなので作業工程の改善に。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

照光
接点構成(トグル、ロッカ)
単極単投
端子形状
はんだ端子
保護機能(耐環境性)
代表規格
-
寸法 縦(mm)
41.3
寸法 横(mm)
15.11
寸法 奥行(mm)
55
タイプ
Y形
仕様
パドルタイプ
機能動作
ON-OFF
電流容量 AC125Vの時(A)
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト