エレクトロニクス部品技術窓口
ベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立つ小形・高品質で経済的な押ボタンスイッチです。【特...
詳細を確認
小形・高品質で経済的
合理化された量産体制とTQM(総合的品質管理)体制のもとで、高い安全性と信頼性を備えている。
スナップイン取付けが可能
付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立つ。
UL94V-0のケース
ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれる。
絶縁性の向上
ケース内部に絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っている。
フラックスの浸入をシャットアウト
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上。
端子間絶縁性の向上
端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁耐圧性能の劣化を防止。
軽快な操作感
操作力は約2.06N(EB-2011の場合)の軽さで軽快なタッチの操作感。
ハイトルクブッシング
ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めた。
優れた耐蝕性能
ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めている。
大きな端子穴(穴1.1×2mm)
配線作業が容易な様に配慮した。尚、AWG♯20~♯24単線2本及び撚線に適合。
微小電流用スイッチについて
このシリーズには微小電流用スイッチを用意。微小電流用スイッチは一般に、電圧・電流のエネルギーレベルが極めて小さく、スイッチ開閉時にアークの発生しない回路での使用に適したスイッチを言う。
スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる金メッキ等を施している。
| はんだ端子形,PC端子形 共通仕様 | |
|---|---|
| 電流容量 | 抵抗負荷 3A 125V AC |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて) |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 1GΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上 |
| 機械的開閉耐久性 | 100,000回以上 |
| 電気的開閉耐久性 | 25,000回以上 |
| 使用温度範囲 | -10~+70℃ |
| はんだ耐熱性 | ・はんだごてをご使用の場合:ランクC ・はんだ槽をご使用の場合:ランクC |
| 微小電流用はんだ端子形 共通仕様 | |
|---|---|
| 電流容量 (AC/DC共通) | 0.4VA MAX. 28V MAX. (適用電圧範囲 20mV~28V) (適用電流範囲 0.1mA~0.1A) |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV 10mAにて) |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 1GΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上 |
| 機械的開閉耐久性 | 100,000回以上 |
| 電気的開閉耐久性 | 50,000回以上 |
| 使用温度範囲 | -10~+70℃ |
| はんだ耐熱性 | ・はんだごてをご使用の場合:ランクC ・はんだ槽をご使用の場合:ランクC |
ベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立つ小形・高品質で経済的な押ボタンスイッチです。
【特長】
・付属品の角形マウント(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。
・ベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。
・操作力は約2.06N(EB-2011の場合)の軽さで軽快なタッチの操作感です。
・ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。
・ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。
・ケース内部に絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。
・ケースカバーはステンレスを採用します。
・耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
・端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。
・配線作業が容易な様に配慮しました。
・尚、AWG♯20~♯24単線2本及び撚線に適合します。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

テンド
押しボタンスイッチ(照光Φ16)
4.7通常価格(税別):1,039円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~