17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

有機ELディスプレイロッカ ISシリーズ IS-18WWC1W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有機ELディスプレイロッカ ISシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IS-18WWC1W

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・「選択」と「決定」がひとつの完結型スイッチ多機能複合スイッチIS+,0.92inch白黒有機ELディスプレイを搭載し、高コントラスト、広視野角を実現

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

照光
[有] OLED(有機EL)
接点構成(トグル、ロッカ)
[その他] 単極3投
端子形状
[その他] コネクタ
保護機能(耐環境性)
[有] IP64
寸法 縦(mm)
50.7
寸法 横(mm)
37.9
寸法 奥行(mm)
20.2
タイプ
有機ELディスプレイ
仕様
多機能タイプ
機能動作
(ON)-OFF-(ON)
照光色
白
特長
防水タイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト