エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・豊富なバリエーション。・パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できる。・CW-SCは超...
詳細を確認
特長
| CW-SA,CW-SB 共通仕様 | ||
|---|---|---|
| タイプ | CW-SA | CW-SB |
| 回路 | 単極単投 単極双投 | 単極単投 2極単投 |
| 機能動作 | ON - OFF ON - ON | ON - OFF |
| 電流容量 | 6A 250V AC(抵抗負荷,誘導負荷) | |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(DC5V 1Aにて) | |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 500MΩ以上 | |
| 耐電圧 | AC 1.5kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 3.0kV(端子・アース間) 1分間以上 | |
| 機械的開閉耐久性 | 30,000回以上 | |
| 電気的開閉耐久性 | 10,000回以上(抵抗負荷) 6,000回以上(誘導負荷) | |
| 使用温度範囲 | -10~+70℃ | |
| ボタン倒れ角度(α) | 30±4° | |
| はんだ耐熱性 | ・はんだごてをご使用の場合:ランクB | ・はんだごてをご使用の場合:ランクC |
▲タブ専用端子へのはんだ付けはしないでください。
| CW-SB/SC 全面照光形 共通仕様 | ||
|---|---|---|
| タイプ | LED全面照光形 | ネオン球全面照光形 |
| 回路 | 単極単投/2極単投 | 2極単投 |
| 電流容量 | 9A 125V AC 6A 250V AC | 9A 125V AC |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(DC5V 1Aにて) | |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 500MΩ以上 | |
| 耐電圧 | AC 1.5kV(端子・端子間)1分間以上 AC 3.0kV(端子・アース間)1分間以上 | |
| 機械的開閉耐久性 | 30,000回以上 | |
| 電気的開閉耐久性 | 10,000回以上 | |
| 使用温度範囲 | -10~+50℃ | -20~+85℃ |
| ボタン倒れ角度 | 33±4° | 30±4° |
| はんだ耐熱性 | ・はんだごてをご使用の場合:ランクB | - |
▲ネオン球前面照光形はタブ専用端子のため,はんだ付けはしないでください。
| 内蔵ネオン球及び抵抗仕様 | ||
|---|---|---|
| ボタンの色 | M(緑) | R(赤),Y(黄) |
| 使用電圧 | AC125V | AC125V |
| 直列抵抗 | 68KΩ | 33KΩ |
| 放電電流 | 0.6mA | 1.4mA |
| 定格寿命 | AC110Vにて8,000時間以上 | AC110Vにて15,000時間以上 |

LED回路の制限抵抗について
LED回路の制限抵抗「R」の計算は、各LED仕様の順電圧VF、推奨動作電流IFを以下の式に代入し算出してください。
抵抗Rのワット数は、使用周囲温度など安全率を考慮し、2~3倍としてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
129円 ( 142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
116円 ( 128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
129円 ( 142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
118円77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
129円 ( 142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
363円 ( 399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円75円 ( 83円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
397円 ( 437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
268円192円 ( 211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・豊富なバリエーション。
・パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できる。
・CW-SCは超高輝度4元素LEDにより操作部を全面照光し、スイッチの切換え状況の識別が容易にできる。
・CW-SBはネオン球により操作部を全面照光し、スイッチの切換え状況の識別が容易にできる。
・照光部は緑、赤、黄色の3色を取り揃え、用途に応じて選択が可能。
・CW-Tは本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献する。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
4.3通常価格(税別):200円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
4.9通常価格(税別):116円~

オムロン
小形ロッカースイッチ A8L
4通常価格(税別):217円~

オムロン
ロッカースイッチ A8A
4.5通常価格(税別):924円~

ミヤマ電器
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
4.2通常価格(税別):380円~

ミスミ
ロッカスイッチ 照光・非照光
4.7通常価格(税別):1,947円~

ミヤマ電器
波動スイッチ DS-059シリーズ
5通常価格(税別):163円

ZF
ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)
4通常価格(税別):1,632円

ZF
ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,クイックコネクト)
0通常価格(税別):419円