17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

表示灯 サーキットボーイ Aシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

表示灯 サーキットボーイ Aシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A-01BM

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

丸洗い洗浄が可能な優れたデザイン性を持つ、表示灯です。
【特長】
・この表示灯は、Aシリーズのトグル・押ボタン・パドルロッカ・スライドスイッチと同デザイン・同取付け寸法です。セットでご使用になることにより、パネルデザインを一層高めることができます。
・照光部形状は・A-01形(φ3(直径3)のLED)・A-02形(φ5(直径5)のLED)の2種類あり、それぞれ緑・赤・黄の3色を用意しています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。尚、洗浄中に各部に力を加えることはしないでください。

指定中の仕様・寸法情報

取付穴サイズ
その他
形状
丸
色
緑
定格電圧(V)
その他
光源
LED
寸法 縦
21.1
寸法 幅
10.16
寸法 奥行き
5.84
取付穴サイズ詳細
基板取付
定格電圧詳細(V)
2.1
保護機能(耐環境性)
無
端子部形状
ブラケットマウント形

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト