17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ボタン(YB2シリーズ)

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合機種

形状

特長

フィルタ色

備考

RoHS?最小発注数量
照光式押ボタンスイッチ
丸形
超高輝度LED(全面照光)
透明
乳白
-
10
1個
照光式押ボタンスイッチ
丸形
超高輝度LED(全面照光)
乳白
-
10
1個
照光式押ボタンスイッチ
丸形
超高輝度LED(全面照光)
乳白
-
10
1個
照光式押ボタンスイッチ
丸形
超高輝度LED(全面照光)
透明
乳白
-
-
2個
照光式押ボタンスイッチ
丸形
超高輝度LED用(外輪照光)
ボタン外輪部が照光(ボタン色:内側-銀、外輪部-透明)
10
1個
押ボタンスイッチ
丸形
-
ステンレス調
-
10
1個
照光式押ボタンスイッチ
角形
超高輝度LED(全面照光)
乳白
-
10
1個
照光式押ボタンスイッチ
角形
超高輝度LED(全面照光)
-
10
1個
照光式押ボタンスイッチ
角形
超高輝度LED(全面照光)
-
10
1個
照光式押ボタンスイッチ
角形
超高輝度LED(全面照光)
-
10
1個
押ボタンスイッチ
角形
-
ステンレス調
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
3日目
376
( 414 )
3日目
376
( 414 )
3日目
376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能
849
( 934 )
3日目
802
( 882 )
3日目
376
( 414 )
3日目
376
( 414 )
3日目
376
( 414 )
3日目
376
( 414 )
3日目
802
( 882 )
3日目

詳細情報

基本情報

丸型・角型があり、カラーバリエーションも多いYB2シリーズ用の付属品(ボタン)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボタン(YB2シリーズ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置の操作部のスイッチに使用
4
満足度:4.0
装置の操作部のスイッチ部品に、NKKの照光式押し釦スイッチを使用しました。スイッチの選定は、お客様のご指定品です。スイッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボタン(YB2シリーズ)
無線押ボタンスイッチ A2Wシリーズ用マグネット基台アンテナ
ボタン(JPシリーズ)
HS2P形盤面取付セーフティプラグ
HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータ
HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリ
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)オムロンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)IDECIDECIDEC
通常価格376-3,680123 -5,430660 -280
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)その他スイッチ安全スイッチスイッチ(オプション・その他)
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト