17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

キー(AT-4000番台)

通常単価(税別)
266457
税込単価
293503
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチ(オプション・その他)+キー(AT-4000番台)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合シリーズ

特長

寸法

(mm)

キー番号

備考

RoHS?最小発注数量
SK
ねじ取付け形90°ステップ用
23.6×17
-
-
4個
SK
ねじ取付け形45°ステップ用
23.6×17
-
10
1個
CK-M
フラットキー
40.8×20
001
スイッチ本体キー番号と適合が必要です
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
3日目
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)+スイッチ(オプション・その他)+キー(AT-4000番台)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キー(AT-4000番台)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
セット購入時の紛失の補てんの為
3
満足度:3.0
セット購入時のキーのリングが付いていなかった。 リングだけ別購入なのか?
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キー(AT-4000番台)
ボタン(JPシリーズ)
ボタン(AT-4000番台)
部品類(AT-4000番台)
ボタン(AT-400番台)
コマンドスイッチ用 キー
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)富士電機機器制御
通常価格266-123 -24 -24 -15 -368 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
適合機種キーロックスイッチ押ボタンスイッチ----
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト