17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

傾斜スイッチ DSシリーズ

通常単価(税別)
430786
税込単価
473865
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高接触信頼性で、微振動に対する高い接触安定度のスイッチ。【特長】・Aタイプ:ON状態の範囲が10°~1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

傾けてON-OFF切換え

傾けてON-OFF切換え

広範囲なON状態の範囲

ON状態の範囲が10~170°と広範囲。

高接触信頼性

球形の接触ボールを複数個使用することにより、接触端子への接触圧が加圧され、しかも、複数個の接触ボールの重力により、クサビのように主接触ボールを押圧するため、接触信頼性が従来のものに比べ高い。

微振動に対する高い接触安定度

球形の接触ボールを複数個使用することにより、従来のものに比べ微振動に対しても安定した接触を保つことが可能。

単5乾電池と同一寸法

市販の電池ボックスを使用することができ、配線作業が省ける。

密閉構造

密閉構造によりガス,塵埃などの侵入を防止しています。

内部構造図

内部構造図

スイッチ仕様
機能動作単極単投 ON-OFF
電流容量0.1A 12V DC
接触抵抗100mΩ以下(DC 2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上
耐電圧AC 250V(端子-端子間)1分間以上
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性100,000回以上
使用温度範囲-10~+70℃
保管温度範囲-25~+85℃
DS-A01

DS-A01

寸法図

寸法図

接触端子A、B

接触端子A、B

製品仕様

傾斜スイッチDSシリーズ(Bタイプ)の仕様

フォトインタラプタ内蔵

スイッチ内部にフォトインタラプタを内蔵した、無接点形の高信頼性傾斜スイッチ。

全円周方向形

内部のスチールボールが円周方向360°動作することにより、全円周方向形になる。

丸洗い洗浄が可能

スイッチ内部が密閉されているため、丸洗い洗浄が可能。

省スペース設計

本体サイズ9.5×10×8.8と超小形で省スペース化に貢献。

耐環境性の向上

スイッチ内部を密閉構造とし、腐蝕ガス(H2S、SO2、NH3)や、湿気、塵埃等の耐環境性を向上。

取付け時の浮き上がりを防止

端子部は曲げ加工を施しているため、基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定がで きるため、はんだ付け作業が容易。 また、アンモニアに強い端子材質を採用。

PL安全思考

機能動作は常閉形(N/C)に相当し、PL安全思考に対応。

動作特性 Ta=25℃,適用回路にて
機能動作
(単極単投)
動作範囲
-60~-30° ← 基準点 → +30~+60°
出力 VOL → VOH
-10°以下← 基準点 → +10°以上
出力 VOH → VOL
出力特性 VOL(フォトトランジスタON状態):1.0V以下(水平状態)
出力特性 VOH(フォトトランジスタOFF状態):4.0V以上(±60°以上の傾斜状態)
開閉耐久性機械的 1,000,000回以上
電気的(適用回路にて) 1,000,000回以上
使用温度範囲-25~80℃(ただし,結露,氷結なきこと)
保管温度範囲-30~85℃(ただし,結露,氷結なきこと)
はんだ耐熱性▶はんだごてをご使用の場合:ランクB
▶はんだ槽をご使用の場合:ランクA
絶対最大定格 Ta=25℃

順電流 IF50mA
逆電圧 VR5V
許容損失 PD75mW

コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO30V
エミッタ・コレクタ間電圧 VECO3V
コレクタ電流 IC20mA
コレクタ損失 PC50mW
全許容損失(参考値) Ptot100mW

PC端子形

DS-BA1P

DS-BA1P

寸法図

寸法図

PC-H端子形

DS-BA1H

DS-BA1H

寸法図

寸法図

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

特長1

端子形状

備考

最小発注数量
11.5×11.5×29.3
電池タイプ
接触端子
電流容量:0.1A 12V DC
1個
9.5×11.9×8.8
無接点形
PC-H端子
フォトインタラプタ内蔵
1個
9.5×11.9×8.8
無接点形
PC端子
フォトインタラプタ内蔵
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
786
( 865 )
在庫品1日目当日出荷可能
786
( 865 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高接触信頼性で、微振動に対する高い接触安定度のスイッチ。
【特長】
・Aタイプ:ON状態の範囲が10°~170°と広範囲になっている。
・球形の接触ボールを複数個使用することにより、接触端子への接触圧が加圧され、しかも、複数個の接触ボールの重力により、クサビのように主接触ボールを押圧するため、接触信頼性が従来のものに比べ高くなっている。
・単5乾電池と同一寸法。
・Bタイプ:スイッチ内部にフォトインタラプタを内蔵した、無接点形の高信頼性傾斜スイッチ。
・内部のスチールボールが円周方向360°動作することにより、全円周方向形になっている。
・スイッチ内部が密閉されているため、丸洗い洗浄が可能。
・端子部は曲げ加工を施しているため、基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができるため、はんだ付け作業が容易。
・アンモニアに強い端子材質を採用している。
・スイッチ内部を密閉構造とし、腐蝕ガス(H2S、 SO2、 NH3)や、湿気、塵埃等の耐環境性を向上している(PATENTED)。
・本体サイズ9.5×10×8.8と超小形で省スペース化に貢献する。
・密閉構造(Aタイプ、Bタイプ)。
【用途】
・Aタイプ:安全装置、FA機器、計測器、アミューズメント機器に使用。
・Bタイプ:ガスファンヒーター、電気ファンヒーター、温水洗浄便座、アミューズメント機器、動販売機、電話機等に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜スイッチ DSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜スイッチ DSシリーズ
HS5D形安全スイッチ
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット タッチレススイッチCW1H/CW4H形
イネーブルグリップ・スイッチ A4EG
形C2U 押ボタンスイッチ
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)IDECIDECIDECオムロンオムロン
通常価格430-2,330 -16,882 -6,143 -19,828 -6,730
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜1日目
種類傾斜スイッチ安全スイッチ安全スイッチ / ソレノイドタッチレススイッチイネーブルスイッチ関連部品
回路数単極単投-----
機能ON-OFF-----

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト