エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ...
詳細を確認
シーソー方式の構造図
小形トグル

スプリング反転方式、ブランコ方式の構造図
S-114、S-116
特殊な端子加締方式
二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じにくい構造。(S-114・116を除く)
特殊銀合金の接点
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持。(S-114・116を除く)
内部機構について
小形トグルスイッチの切換え機構は、シーソー方式、ブランコ方式の2種類があり、それぞれ優れた特長を備えている。

レバーロック形は、誤操作防止用のスイッチ。狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用に使用する。
スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされる。

パネルシール形(IP67適合)
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がない。
レバー下降防止機構採用
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぐ。
耐オゾン性・耐寒性に配慮
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用。

モーター・ランプ負荷用
定常電流値が大電流用スイッチ程は大きくはないが、起動電流、突入電流が大きいモーター負荷、ランプ負荷回路等に適しており、形状寸法も大電流用スイッチより、ひとまわり小さくなっている。
難燃性・絶縁性に優れたケース
ケース成形材料は難燃材UL 94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れている。
バウンス防止機構
切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切り換えで、高い接触信頼性を実現している。
小形で大電流
小形でありながら、30~50Aの大電流の切換えに対応。
難燃性・絶縁性に優れたケース
ケース成形材料は難燃材UL 94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れている。

ケース内部の磁石と接点 : 接点機構1組について

横から見た永久磁石と接点図 : アークが下図のように引き伸ばされる

直流では中間端子にマイナス(-)極を結線

上から見た永久磁石と接点図 : 矢印のA又はB方向にアークがとぶ
直流負荷に最適
小形でありながら、下記仕様に対応
S-821D : 直流抵抗負荷400V 10A(直列配線の場合)
S-822D : 直流抵抗負荷400V 4A
S-823D~S-833D :
直流抵抗負荷250V 7.5A / 直流誘導負荷250V 3A
直流・誘導負荷回路に最適なスイッチ。
直流の大きな負荷(又は、比較的大きな誘導負荷)を開閉する場合、遮断時に発生するアークを消去する必要がある。それはアーク放電により高温が発生し、接点損傷をおこして事故発生の原因となるため。
アーク消弧の方法(磁気吹き消し方式)
消弧の方法は他にもあるが、当社ではスイッチの大きさ、接点間隔、ケース内部空間等から、内部に永久磁石を内蔵し、アークをある限界長さ以上に引き伸ばし、消去させる磁気吹き消し方式を採用。この方法は磁界中で導体に電流を流すとフレミングの左手の法則により、一定方向に力を受ける。接点に発生したアークを電流回路として、これに直角に外部磁界(永久磁石)を作用させF〔N〕の力でアーク長を引き伸ばす。
2025年5月1日より以下仕様変更がございます。新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。
仕様変更による電気的特性、開閉耐久性、その他の仕様について変更はございません。
型番ごとの変更有無については仕様変更対応表をご確認ください。
| 変更内容 | 変更前 | 変更後 | ||||||
| 1 | ケースの色 | 褐色 ![]() | 黒色 ![]() | |||||
| 2 | 接触抵抗測定条件 | DC2~4V 100mA | DC5V 1A | |||||
| 商品型番 | 変更内容1 | 変更内容2 |
| ケース色 | 接触抵抗 測定条件 | |
| S-1A,S-1AL,S-1AW,S-1F,S-21A,S-21AL,S-21AW | 〇 | 〇 |
| S-25AW,S-28AW,S-29AW | 〇 | ー |
| S-2A,S-2AL,S-2AW,S-6A,S-6AL,S-6AW | 〇 | 〇 |
| S-301,S-301T,S-302,S-302T | 〇 | ー |
| S-303,S-303T,S-305,S-305T | 〇 | ー |
| S-308,S-308T,S-309,S-309T | 〇 | ー |
| S-31F-J,S-31-J,S-32F-J,S-32-J | 〇 | 〇 |
| S-331F-J,S-331R-J,S-331RN-J,S-331T | 〇 | 〇 |
| S-332F-J,S-332R-J,S-332RN-J,S-332T | 〇 | 〇 |
| S-333F-J,S-333-J,S-333R-J,S-333T | 〇 | ー |
| S-335,S-335T,S-338,S-338R,S-338RN,S-338T | 〇 | ー |
| S-339,S-339R,S-339T,S-3A,S-3AL,S-3AW | 〇 | ー |
| S-41F-J,S-41-J,S-41R-J,S-421-J | 〇 | 〇 |
| S-421T,S-422-J,S-422T | 〇 | 〇 |
| S-42F-J,S-42-J,S-42R-J,S-42RN-J | 〇 | 〇 |
| S-5AW,S-7A,S-7AL,S-7AW,S-8AW,S-9AW | 〇 | ー |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
367円 ( 404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
924円 ( 1,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
844円 ( 928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,411円 ( 1,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
491円 ( 540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,144円 ( 1,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
514円 ( 565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,186円 ( 1,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
979円 ( 1,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
979円 ( 1,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
751円 ( 826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,525円915円 ( 1,007円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,138円 ( 1,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
775円 ( 853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,206円 ( 1,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,001円 ( 1,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
719円 ( 791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,456円 ( 1,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,299円 ( 1,429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,264円 ( 3,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,661円 ( 1,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,275円 ( 1,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,729円 ( 1,902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,806円 ( 1,987円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,817円 ( 1,999円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,502円 ( 1,652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,855円 ( 4,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,445円 ( 1,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,990円 ( 2,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,979円 ( 4,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,149円 ( 4,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,137円 ( 2,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,887円 ( 4,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,318円 ( 4,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,569円 ( 1,726円 ) | 3日目 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
651円 ( 716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,329円 ( 1,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
548円 ( 603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
651円 ( 716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
629円 ( 692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
775円 ( 853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
629円 ( 692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
775円 ( 853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
901円 ( 991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,349円 ( 2,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,545円 ( 1,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,575円 ( 1,733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群。
・レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しておりる。
・基本形:S-1~339、レバーロック形:S-1AL~21AL、パネルシール形:S-1AW~29AW。
・基本形(モーター・ランプ負荷用):S-421-J~429T、大電流用:S-821~833、直流負荷専用:S-821D~833D。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
4.8通常価格(税別):2,179円~

富士電機機器制御
分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形
4.5通常価格(税別):2,397円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
0通常価格(税別):2,728円~

ミスミ
トグルスイッチ 取付穴Φ12
3.8通常価格(税別):3,912円~

ELPA朝日電器
スナップスイッチ 4P
0通常価格(税別):839円

ミスミ
アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品
4.6通常価格(税別):1,408円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
4.9通常価格(税別):116円~

ミスミ
アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品
4.4通常価格(税別):1,238円~