17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

安全規格取得 Pシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安全規格取得 Pシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-2011

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

UL規格、C-UL認定品、CSA規格、VDE規格の規格を取得したトグルスイッチ。
【特長】
・Pシリーズは世界3か国の海外規格を取得。
・ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)。
・耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保つ。
・ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広める。
・耐摩耗性と耐アーク性に優れた特殊銀合金接点は、常に安定した接触と接点の長寿命が得られる。
・端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮。
【用途】
・OA機器,無線機,業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
その他
取付穴
その他
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
単極単投
端子形状
はんだ端子
保護機能(耐環境性)
[有] IP50
代表規格
-
寸法 縦(mm)
20.5
寸法 横(mm)
12
寸法 奥行(mm)
43
電流容量 AC125Vの時(A)
10
電流容量 AC250Vの時(A)
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト