エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 照光

    ~mm
  • 接点構成(トグル、ロッカ)

  • 端子形状

  • 保護機能(耐環境性)

  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 電流容量 AC125Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 AC250Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 DC30Vの時(A)

    ~mm
  • 操作部形状

  • 機能動作

  • 照光色

    ~mm
  • 接点部仕様

    ~mm
  • 内部回路

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点

通常単価(税別)
2,283
税込単価
2,511
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

あらゆる市場ニーズに対応する126,000機種のワイドバリエーションのトグルスイッチ。【特長】・低負荷...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

M-2112LM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M-2112LMの仕様・寸法情報

形状
その他
取付穴
その他
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
単極双投
端子形状
はんだ端子
保護機能(耐環境性)
代表規格
-
寸法 縦(mm)
13
寸法 横(mm)
12.7
寸法 奥行(mm)
43
電流容量 AC125Vの時(A)
6
電流容量 AC250Vの時(A)
3
電流容量 DC30Vの時(A)
4
適用電圧範囲
-
適用電流範囲
-
操作部形状
単色発光形
機能動作
ON-ON
照光色
接点部仕様
内部回路
分離形
トラスココード
-
備考
-
RoHS?
-
-
-

商品仕様

ワイドバリエーション Mシリーズの仕様

ワイドバリエーション Mシリーズ:関連画像

特長

  • ケースの成形材料はUL94V-0認定品(自己消火性)で、耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命。
  • ケースカバーにステンレスを採用し、優れた耐蝕性能と諸環境での安全性を高め、その用途を広めている。
共通仕様(銀メッキ端子・銀接点)
電流容量6A 125V AC 3A 250V AC
4A 30V DC(ON-ON,ON-OFFタイプ)
3A 30V DC(上記以外のタイプ)
推奨下限電圧電流 2V 0.1A AC/DC
最小投入遮断電圧電流 1V 10mA AC/DC(初期値)
接触抵抗10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
機械的開閉耐久性100,000回以上
50,000回以上(E,E/S,L,W,W/Bタイプ)
電気的開閉耐久性50,000回以上(3A 125V AC)
25,000回以上(6A 125V AC)
使用温度範囲-30~+85℃
レバー倒れ角度(α)25±4°
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合
1,3,8,9形:ランクB,2,5,0,08,09形:ランクC
・はんだ槽をご使用の場合
1,3,8,9形:ランクB,2,5,0,08,09形:ランクC

▼1,3,8,9,0形は,OFFポジション又はレバーセンター位置ではんだ付けしてください。

LED付照光式スイッチ共通仕様(銀メッキ端子・銀接点)
電流容量6A 125V AC 3A 250V AC
4A 30V DC(ON-ONタイプ)
3A 30V DC(ON OFF ONタイプ)
接触抵抗10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
(注:下記LED側端子は除く
2色発光形:4・5・6端子
単色発光形:4・6端子)
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
(注:下記LED側端子は除く
2色発光形:4・5・6端子
単色発光形:4・6端子)
AC 500V(LED端子・アース間) 1分間以上
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性25,000回以上
使用温度範囲-10~+55℃
操作部倒れ角度(α)20±4°
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合
2形:ランクC,3形及びPC-H端子形:ランクB
・はんだ槽をご使用の場合
2形:ランクC,3形及びPC-H端子形:ランクB
微小電流用スイッチ共通仕様(金メッキ端子・金メッキ接点)
電流容量
AC/DC共通
0.4VA MAX. 28V MAX.
(適用電圧範囲 20mV~28V
適用電流範囲 0.1mA~0.1A)
接触抵抗20mΩ以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
耐電圧AC 1.0kV(端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分間以上
機械的開閉耐久性100,000回以上
50,000回以上(E,E/S,L,Wタイプ)
電気的開閉耐久性50,000回以上
使用温度範囲-30~+85℃
はんだ耐熱性・はんだごてをご使用の場合:ランクB
・はんだ槽をご使用の場合:ランクB
  • ※ 各定格・性能値は単独試験における値であり,複合条件を同時に保証するものではありません。
LED仕様2色発光形単色発光形
LEDの色緑(M)赤(R)緑(M)赤(R)黄(Y)単位
最大動作電流 IFM25302530mA
推奨動作電流 IF1020mA
順電圧 VF2.01.72.12.1V
最大逆電圧 VRM-4V
使用温度25℃以上の
場合の電流低減率 △IF
0.330.400.330.40mA/℃
使用温度範囲-10~+55-10~+55

周囲温度 Ta=25℃

  • ※ 上記型番以外はカタログを参照して下さい。

型番リスト

表示件数
型番
M-2112LM

照光

接点構成(トグル、ロッカ)

端子形状

保護機能(耐環境性)

代表規格

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

電流容量 AC125Vの時

(A)

電流容量 AC250Vの時

(A)

電流容量 DC30Vの時

(A)

適用電圧範囲

適用電流範囲

操作部形状

機能動作

照光色

接点部仕様

内部回路

トラスココード

備考

RoHS?最小発注数量
単極双投
はんだ端子
-
12.7
43
6
3
4
-
-
単色発光形
ON-ON
分離形
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,283
( 2,511 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

あらゆる市場ニーズに対応する126,000機種のワイドバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・低負荷から高負荷まで高い性能効果を保つ。
・基本形以外に防水形、ラージブッシング形、レバーロック形、LED付照光形等。
・特殊銀合金の接点と微小電流用金メッキ接点を用意。耐摩耗性、耐アーク性に優れ、高い接触安定性と、長寿命を保つ。
・微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等の施し。
・レバー倒れ角度が大きく(25°)倒れ方向が明確。
・レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定。
【用途】
・OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点の型番M-2112LMのページです。 型番M-2112LMに関する仕様情報を記載しております。
ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点のレビュー
4.6平均満足度:4.628件のレビュー
制御スイッチとして利用
5
満足度:5.0
基板の検査治具ボックスのパネルスイッチとし使っています。 回り止めもあり、一般工具のスパナで取り付けられるので重宝してい...もっと読む
1人が参考にしています。
精密抵抗の切り替え
5
満足度:5.0
精密抵抗の切り替えに金接点の物を使用。 通常でない仕様でも在庫がありすぐに入手出来て良かったです。
1人が参考にしています。
運転状態表示灯BOXの電源スイッチ
5
満足度:5.0
基本的に常時電源をONしておかなければならない装置のため、 不意の電源スイッチのOFFを防ぐため、レバーロック付を採用し...もっと読む
1人が参考にしています。
制御回路のスイッチとして使用
5
満足度:5.0
治具の制御回路のスイッチとして使用しました。 このメーカーのスイッチをよく購入しています。 4極双投という仕様でもライン...もっと読む
0人が参考にしています。
安い
5
満足度:5.0
大量に必要で少しでも価格が安い物を探していたので、満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
スナップスイッチ 2P
トグルスイッチ DS-122
スナップスイッチ 6P
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)ELPA朝日電器ミヤマ電器ELPA朝日電器
通常価格2,2832,179 -2,728 -399530943
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
形状その他その他長角型長角型その他長角型
取付穴その他その他φ12---
寸法 縦(mm)13-----

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング