エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • W(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

通常単価(税別)
285
税込単価
314
通常出荷日:2日目

電池構造単4×1本のピン付電池ホルダー。【特長】・基板取付けピンが硬銅線のMP-PC型ピン付電池ホルダ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SN4-1PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SN4-1PCの仕様・寸法情報

種類
電池部品
色仕様/表面処理
ブラック
W(mm)
13.2
H(mm)
11
D(mm)
50.5
適用電池
単4×1
材質
ABS
RoHS?
-

商品情報

外形図と仕様について

ピン付電池ホルダー MP-PCシリーズ:関連画像

MP-PC型ピン付電池ホルダーの寸法図

ピン付電池ホルダー MP-PCシリーズ:関連画像

SN-PC型ピン付電池ホルダーの寸法図

型番電池構造ホルダー材質自重(g)
MP-4-1PC単4×1※ABS2.5
SN4-1PC単4×1※ABS2.7

※アルカリ乾電池・マンガン乾電池

構成内容

ホルダー材質ホルダー色スプリング材質/表面処理端子材質/表面処理基板取付ピン/表面処理
ABSブラック鉄線/ニッケルメッキ真ちゅう/ニッケルメッキ鉄ニッケルメッキ(SN4-1PC)/硬銅線スズメッキ(MP-4-1PC)

使用温度範囲 ABS:-10~+60℃

型番リスト

表示件数
型番
SN4-1PC

W

(mm)

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
13.2
50.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285
( 314 )
2日目

詳細情報

基本情報

電池構造単4×1本のピン付電池ホルダー。
【特長】
・基板取付けピンが硬銅線のMP-PC型ピン付電池ホルダー(MP-4-1PC)
・使用温度範囲が-10~60℃
【用途】
・単4電池1本を取り扱う内装パーツに最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズの型番SN4-1PCのページです。 型番SN4-1PCに関する仕様情報を記載しております。
ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外部電池
4
満足度:4.0
外部の電池ボックスとして、本来違うサイズの電池がついていたので、サイズ違いを装着するのに役立ちました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
リチウム電池ホルダー CR2シリーズ
コイン電池ホルダー CH74シリーズ
コイン電池ホルダー CH7410シリーズ
ボタン電池ホルダー PD23シリーズ
小型ボタン電池ホルダー PB621シリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格285239 -189 -176 -248 -1,540
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目
種類電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品
色仕様/表面処理ブラックブラックブラックブラウンブラックアイボリー
H(mm)1115.521.15.416.22.8
適用電池単4×1CR2x1CR2032x1CR2032x1--
材質ABS難燃性ABS/リン青銅66ナイロン/リン青銅PPS/リン青銅PBT/リン青銅LCP/銅合金

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング