17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

小型防水コネクタ JN6シリーズ

通常単価(税別)
8211,329特別価格
税込単価
9031,462特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電源4芯用、ブレーキ2芯用、エンコーダ7芯用を揃え、全て180°方向が反転可能な小型サーボモータ用のコ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

タイプ

コネクタタイプ

対応電線

(AWG)

適合被膜外径

(mm)

ソケットタイプ

耐電圧

(VACr.m.s.1分間)

シェルサイズ

(mm)

嵌合相手1

嵌合相手2

RoHS?最小発注数量
オス(プラグ)
7
1500
4
ハンダ
電源用
レセプタクル(角フランジ)
特記なし
特記なし
なし
1500
10~55
JN6FS04SJ1【アングルプラグ】
JN6FS04SJ2【アングルプラグ】
10
1個
メス(ソケット)
1
500
2
圧着
ブレーキ用
アングルプラグ
#28-#22
Φ0.7~Φ1.3
標準・反転タイプ共用
500
5~10
JN6CR02PM1【レセプタクル】
-
10
1個
メス(ソケット)
1
500
7
圧着
エンコーダ用
アングルプラグ
#28-#22
Φ0.7~Φ1.3
標準・反転タイプ共用
500
5~10
JN6CR07PM1【レセプタクル】
-
10
1個
メス(ソケット)
7
1500
4
圧着
電源用/標準タイプ
アングルプラグ
#20-#18
Φ1.3~Φ1.8
標準タイプ
1500
10~55
JN6AS04NJ1【レセプタクル】
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,329
( 1,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
821
( 903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008655
( 721 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電源4芯用、ブレーキ2芯用、エンコーダ7芯用を揃え、全て180°方向が反転可能な小型サーボモータ用のコネクタです。
【特長】
・JN4、JN5シリーズに続き、小型サーボモータ用として、JN6シリーズを開発。
・電源4芯用、ブレーキ2芯用、エンコーダ7芯用を揃え、全て180°方向が反転可能です。
・オールプラスティック・・・軽量、ローコスト。
・小型、低背・・・4芯:プラグ全長28mm、プラグ高さ11.4mm。
・レセプタクル取付・・・4芯:モータ本体へモールドイン取付。2芯、7芯:モータ本体へ圧入取付。
・結線方法・・・4芯レセプタクルは基板スルーホール。4芯プラグ他2芯、7芯は全て圧着。
・堅固な嵌合・・・4ヵ所のネジ止メによる確実な嵌合固定。
・防水性能・・・IP67。
・ケーブル引出し。
・ケーブル引出し方向は2方向(180°)選択可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型防水コネクタ JN6シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型防水コネクタ JN6シリーズ
小型防水型・電線対電線(中継)接続用コネクタ MX36シリーズ(025コンタクト)
QX シリーズ 角型コネクタ
MX10 シリーズ
025コンタクト・MX37 シリーズ
040コンタクト・MX19 シリーズ
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業
通常価格821-175 -6,053 -339286 -123 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向アングルストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし防水性
シリーズ詳細JN6MX36QXMX10MX37MX19
防水機能嵌合時防水型-----
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング