17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

QX シリーズ 角型コネクタ

通常単価(税別)
6,0537,964
税込単価
6,6588,760
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型・軽量・高密度を追求した高信頼型で、着脱容易なワンタッチロック付き角型インターフェースコ...

詳細を確認
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

コネクタタイプ

フード形態

RoHS?最小発注数量
メス(ソケット)
プラグ
-
10
1個
メス(ソケット)
プラグ
フード付き
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,053
( 6,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,964
( 8,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・高密度を追求した高信頼型で、着脱容易なワンタッチロック付き角型インターフェースコネクタです。
・3.18mmピッチ千鳥配列・52極の小型高密度タイプで、隣接実装が可能です。
・プラグ、レセプタクルともシェルは合成樹脂を使用し、大幅な軽量化を実現しました。
・コンタクトは結線容易な圧着型です。適用電線はAWG#18~#30(角型D subシリーズと共通)ですので、電線の細線化による軽量化が可能です。
・プラグ側両サイドには、ロック機構とワンタッチでスムーズな離脱ができるイジェクト機構を合わせ持つレバーが有ります。
・コネクタを挿入することで確実に嵌合・ロックされ、レバーを閉じるとロックは開放され、同時に手前に押し出されますので力をかけずに引き抜くことができます。
・コネクタ本体のメインキーにより逆差しを防止します。
・更にオプションキーの装着により6種類の誤嵌合防止パターンが設定できます。
・プラグ側クランプフードのケーブル引き出し方向は、ストレートとアングルを共用したニュートラルタイプです。
【用途】
・各種産業機器・車輛をはじめ、幅広い分野でご使用いただけます。

ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QX シリーズ 角型コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QX シリーズ 角型コネクタ
FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)
Han Hv Eシリーズ
UBコネクタ
025コンタクト・MX37 シリーズ
メーカー日本航空電子工業ミスミHARTINGHARTING日本圧着端子製造日本航空電子工業
通常価格6,053-4445,7284,698 -147286 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続その他ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続
シリーズその他FCNHanHanその他その他
許容電流(A)53416AC/DC13
許容電圧(V)150025032690AC/DC301000
ピン数5240201844

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング