エレクトロニクス部品技術窓口
高密度非防水コネクタMX34シリーズ。【特長】・メカニカルロック構造による確実な嵌合が可能な角型コネク...
詳細を確認
中継12極ハウジング

中継20極ハウジング
MX34シリーズに新たに中継タイプを追加し、接続方法のバリエーションを増やした。極数は12極と20極の2種類で既に量産しているMX34ソケットコネクタとかん合。また又、中継コネクタの回りに3箇所固定用のロックを設けており、ナイロンクリップや金属バーなどを利用して、コネクタを固定することが可能。さらに、この固定用ロックを利用して、コネクタ同士を結合することも可能。
| 極数 (ピンへッタースルーホールタイプ) | ストレート 1列:5,7極 2列:12,16,20,24,28,32,36,40極 ライトアングル 1列:3,5,7極 2列:8,12,16,20,24,28,32,36,40極 |
|---|---|
| 極数 (ピンへッダーSMTタイプ) | ストレート 2列:12,20,32極 ライトアングル 1列:3,5,7極 2列:8,12,16,20,24,32,36極 |
| 極数 (中継(ピン)八ウジンク) | 2列:12,16,20極 |
| 極数 (ソケット八ウジンク) | 1列:3, 5,7極 2列:8,12,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40極 |
| 定格電流 | 3A |
| 接触抵抗 | 5MΩ以下(初期) |
| 耐電圧 | AC 1000 Vr.m.s.(1分閜) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| 適用電線 (ソケットコンタクト:電線タイプ 導体断面積(mm2)) | M34S75C4F1:AVSS 0.3,CHFUS 0.22 to 0.35 |
| M34S75C4F2:AVSS 0.5,CHFUS 0.5 to 0.75 | |
| M34S75C3F:CAN SD 0.35 | |
| M34S75C4F:AVSS 0.85 | |
| M34S75C5F:CHFUS 0.13 | |
| 適用電線 (中継コンタクト:電線タイプ:導体断面積(mm2)) | M34P75C4F1:AVSS 0.3,CHFUS 0.22 to 0.35 |
| M34P75C4F2:AVSS 0.5,CHFUS 0.5 to 0.75 | |
| M34P75C4F5:CHFUS 0.13 | |
| 使用温度範囲 | -40℃ to + 85℃ |

図面:SJ111563

図面:SJ104399
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
362円 ( 398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
234円 ( 257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
277円193円 ( 212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
292円 ( 321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
106円 ( 117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
362円 ( 398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180円117円 ( 129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
304円 ( 334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
190円 ( 209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
190円133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
179円 ( 197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
103円 ( 113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
219円 ( 241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
115円 ( 127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
446円 ( 491円 ) | 5日目 |
236円 ( 260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
124円 ( 136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
247円172円 ( 189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
265円 ( 292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
274円 ( 301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
293円205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
142円 ( 156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
303円 ( 333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
317円190円 ( 209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
152円 ( 167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
341円 ( 375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高密度非防水コネクタMX34シリーズ。
【特長】
・メカニカルロック構造による確実な嵌合が可能な角型コネクタ。
・プリセットタイプのリテーナを採用により端子の半挿入を確実に検知。
・ピン端子は、ISO/JASO標準タブサイズの中で0.64mmを採用。
・ソケット端子は、外力に強いボックスタイプ構造。
【用途】
・多種多様な用途に合わせて採用することが可能で、お客さまのコネクタ統一化に貢献。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~