17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト

通常単価(税別)
4541,854特別価格
税込単価
4992,039特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電子制御の増加に伴うコネクタ極数増加、小型軽量化の要求に対応すべく非防水高密度タイプのコネクタです。コ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

コネクタタイプ

コネクタ種類

特長

インシュレータ材料

コンタクト接触部仕上

コンタクト基板実装部仕上

特記事項

電線接続方法

RoHS?最小発注数量
対電線
31
メス(ソケット)
その他
ストレート
ソケットハウジング
信号用24極+パワー用7極
標準型
PBT
-
-
-
圧着
10
1個
対電線
31
メス(ソケット)
その他
ストレート
ソケットハウジング
信号用24極+パワー用7極
誤組合せ防止型
PBT
-
-
-
圧着
10
1個
対電線
34
メス(ソケット)
その他
ストレート
ソケットハウジング
信号用27極+パワー用7極
標準型
PBT
-
-
-
圧着
10
1個
対電線
34
メス(ソケット)
その他
ストレート
ソケットハウジング
信号用27極+パワー用7極
誤組合せ防止型
PBT
-
-
-
圧着
10
1個
対電線
35
メス(ソケット)
その他
ストレート
ソケットハウジング
信号用28極+パワー用7極
標準型
PBT
-
-
-
圧着
10
1個
対電線
35
メス(ソケット)
その他
ストレート
ソケットハウジング
信号用29極+パワー用6極
標準型
PBT
-
-
-
圧着
10
1個
対電線
35
メス(ソケット)
その他
ストレート
ソケットハウジング
信号用28極+パワー用7極
誤組合せ防止型
PBT
-
-
-
圧着
10
1個
対電線
35
メス(ソケット)
その他
ストレート
ソケットハウジング
信号用29極+パワー用6極
誤組合せ防止型
PBT
-
-
-
圧着
10
1個
対基板
70
オス(プラグ)
その他
アングル
ピンヘッダ
信号用57極+パワー用13極
標準型
ガラス入りSPS
-
-
10
1個
対基板
70
オス(プラグ)
その他
アングル
ピンヘッダ
信号用57極+パワー用13極
誤組合せ防止型
ガラス入りSPS
-
-
10
1個
対基板
135
オス(プラグ)
その他
アングル
ピンヘッダ
信号用108極+パワー用27極
標準型
ガラス入りSPS
ニッケル上 部分金/錫
ニッケル上 部分錫/錫
錫メッキ/部分金メッキ混合タイプ
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
570359
( 395 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,235679
( 747 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,854
( 2,039 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電子制御の増加に伴うコネクタ極数増加、小型軽量化の要求に対応すべく非防水高密度タイプのコネクタです。
コンタクトタブサイズ025(信号)/040(パワー)。
信号/パワーコンタクト複合型。
基板対電線接続用・圧着式。

【特長】
[多極、高密度実装を実現]
・同一コネクタに信号用(2.2A)とパワー用(5.7A)回路を内蔵した複合型です。4列タイプで、コンタクトピッチ2.2mm(信号用)/3.2mm(パワー用)、最大135極(ピンコネクタ)の小型高密度多極コネクタです。電線側ソケットコネクタは、基板側ピンヘッダ1個に対し複数個の組合わせとなります。
[メカニカルロック構造による確実な嵌合]
・振動や引っ張りに強いメカニカルロック構造です。明快なクリック音により、確実な嵌合確認ができます。
[コンタクト抜けを確実に防ぐ二重係止構造]
・ソケットハウジングのコンタクト保持は、ハウジングランスとハウジングに内蔵されたリテーナの2ヶ所で行なう二重係止構造で、振動や引っ張りによるコンタクト抜けを確実に防ぎます。
・リテーナは、コンタクトが完全に挿入されていないと係止位置にセットできない構造で、コンタクトの半挿入を検知する事ができます。
[挿抜容易な低挿入力構造]
・ソケットハウジング1個あたり70N以下の低挿入構造で、挿抜作業が容易にできます。
[コンタクト仕上げは錫メッキと金メッキの2種類有]
・コンタクト仕上げは、錫メッキ品が標準ですが、135極ピンヘッダには、接触信頼製がより高い金メッキも有ります。
[誤合わせ防止タイプ有り]
・ピンヘッダ(70極、135極)とソケットハウジングには、標準タイプと嵌合部形状の異なる誤組合わせ防止タイプが有ります。同一極致のピンヘッダを2個並べて使用する際の誤嵌合を防止します。
・結線容易な着圧式。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト
小型防水型・基板対電線接続用コネクタ MX44シリーズ(025コンタクト)
基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)
小型防水型・基板対電線接続用コネクタ MX23Aシリーズ(040コンタクト)
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業
通常価格454-181 -69 -529 -73 -498 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用電流(A)2.2(信号用),5.7(パワー用)33333
代表規格ROHSROHSROHS-ROHSROHS
タイプ自動車用自動車用自動車用自動車用基板対ケーブル-
保護機能(耐環境性)-
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング