17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MX25 シリーズ 同軸コネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MX25 シリーズ 同軸コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MX25A02NF1

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・周波数6GHz(電線中継タイプ)に対応した同軸コネクタです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
形状
アングル
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
種類
自動車用
コネクタタイプ
ピンヘッダ
コネクタ形状の種類
スルーホール
適用周波数
基板対電線:DC~3GHz、電線中継DC~6GHz
芯数
2
保護機能(耐環境性)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト