エレクトロニクス部品技術窓口
JIS D 0203 S1に適用する2極と4極の小型防水型電線中継用コネクタです。【特長】・小型ながら...
詳細を確認確実な嵌合ができるメカニカルロック構造
メカニカルロックは、振動や引張りに強いロック方式で、明快なクリック音により確実に嵌合するため、嵌合確認が容易。
また、嵌合/離脱の操作感にも優れる。
シールリング使用の嵌合時防水構造
ソケットコネクタは、嵌合側のインシュレータ外側にシールリングを使用しているため、嵌合時は外部からの水、油、塵等の侵入を防止する耐環境構造。
コネクタ内部のグロメットによる高信頼のケーブル側防水構造
JIS D 0203 S1に適用する防水型コネクタ。ケーブル引き出し部は、コネクタ内部のグロメットでケーブル一本一本が完全に締めつけられシールされる構造で、高い防水性能を実現。
リアカバーによりハーネス作業性向上
結線後のコンタクトの挿入は、コネクタ後面に装着されたリアカバーにより端子がガイドされるため、ハウジングへの挿入性が良く、ハーネス作業を向上させる。また、端子挿入時のグロメット損傷も防止。
2種類のインシュレータ色相により誤嵌合防止
インシュレータ色相は、黒色の標準タイプの他、灰色品が有り、誤嵌合防止用として利用可能。
高信頼ソケットコンタクト
ソケットコンタクトは、低挿入力、応力分散を実現したビーム長の長い2枚バネ構造。

商品イメージ(MX19002P51/MX19002P52)

寸法図(MX19002P51/MX19002P52)

商品イメージ(MX19004P51/MX19004P52)

寸法図(MX19004P51/MX19004P52)

商品イメージ(MX19002S51/MX19002S52)

寸法図(MX19002S51/MX19002S52)

商品イメージ(MX19004S51/MX19004S52)

寸法図(MX19004S51/MX19004S52)
| コンタクトピッチ | 2.5mm |
|---|---|
| 極数 | 2、4 |
| 定格電流 | 5A |
| 耐電圧 | AC1000Vr.m.s.(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下(試験後20mΩ以下) |
| 使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| 防水性 | JIS D 0203 S1適用 |
| 構成部品 | 材料/仕上 |
|---|---|
| インシュレータ | PBT(黒又はグレー) |
| グロメット | シリコンゴム(茶) |
| コンタクト | 高導電銅合金/錫メッキ |
| シールリング | シリコンゴム(茶) |
| 電線タイプ | CAVS、AVSS(注) |
|---|---|
| 導体断面積 | 0.3~0.5mm2 |
| AWG No. | #22~#20相当 |
| 被覆外径 | φ1.4~φ1.7mm |
注:AVSSは、0.5mm2のみ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
715円643円 ( 707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
123円 ( 135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円 ( 152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128円 ( 141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円41円 ( 45円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
214円 ( 235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
JIS D 0203 S1に適用する2極と4極の小型防水型電線中継用コネクタです。
【特長】
・小型ながら、明快なクリック音により確実な嵌合確認ができるメカニカルロック構造と、接触信頼性の高い2枚バネコンタクトを採用した高信頼型です。
・ソケットコネクタ嵌合部にはシールリングを使用、ケーブル引出し部はリアカバー付きグロメット方式の防水構造により、優れた耐環境性能を実現しています。
・小型で防水性が要求されるドアミラー等に最適です。
・2種類のインシュレータ色相により誤嵌合防止。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~