17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

IL-Yシリーズ 基板対電線接続用コネクタ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

使用電流

(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

代表規格

コネクタタイプ

コネクタ種類

コンタクト接触部仕上

RoHS?最小発注数量
対電線
1
2
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
ソケットハウジング
段差付タイプ
なし
-
1個
対電線
1
3
メス(ソケット)
その他
ストレート
ROHS
ソケットハウジング
段差付タイプ
なし
10
20個
対基板
1
4
オス(プラグ)
その他
ストレート
-
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫
-
1個
対電線
1
4
メス(ソケット)
その他
ストレート
ROHS
ソケットハウジング
段差付タイプ
なし
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48
( 53 )
1日目
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
1日目
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンタクトピッチ1.5mm(1列)、実装高さ6.3mm(垂直実装の場合)、厚さ3.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。
・基板取付側のピンヘッダ(ストレートとアングル)と相手電線側のソケットハウジング(圧着式ソケットコンタクト装着)で構成されます。
・ピンヘッダは四面に壁を持つボックス型で、相手ソケットの誤挿入やこじりによる悪影響及び倒れ込み等を防止します。
・ピンヘッダポストの半田付け側は、キンク加工(全極数中2極)付きで、基板スルーホール部に保持され、半田付け時の基板からの浮き上がりを防止します。
・電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式で、多量の結線に便利な半自動圧着機及び手動式圧着工具を完備しております。
・接触部最深位置に小突起が有り、相手ポストの挿入接触によりネジリバネ作用が働き、常に安定した接触が得られる高信頼接触構造です。
・ソケットハウジング中央の突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。
・ハウジング端末部に指先が引掛かる段差が有り、小型でも引き抜きが容易に出来ます。
・ピンヘッダボディへのポスト組込み部は、独特の構造と高い密着性により、フラックス上がりを防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IL-Yシリーズ 基板対電線接続用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IL-Yシリーズ 基板対電線接続用コネクタ
基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ
IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型
小型防水型・基板対電線接続用コネクタ MX44シリーズ(025コンタクト)
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業
通常価格20-69 -43 -600 -32 -181 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
タイプ基板対ケーブル自動車用基板対ケーブル基板対ケーブル基板対ケーブル自動車用
インシュレータ材料66ナイロンPBT66ナイロンガラス入りナイロン66ナイロンガラス入りPBT

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング