17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

IL-AG6シリーズ ストレートピンヘッダ

通常単価(税別)
316375
税込単価
348413
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・急激な温度変化により、基板とインシュレータの膨張係数の差や振動により発生する半田クラックを防...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シリーズ

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

耐環境性

特長

特記事項

シリーズ詳細

RoHS?最小発注数量
その他
3
1000
10
ハンダ
耐環境性なし
1列型
インシュレータ色:緑
IL-AG6
10
1個
その他
3
1000
14
ハンダ
耐環境性なし
2列型
インシュレータ色:緑
IL-AG6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・急激な温度変化により、基板とインシュレータの膨張係数の差や振動により発生する半田クラックを防止する、基板取り付け用ストレートタイプのピンヘッダです。
・基板取付け端子部にフォーミング加工を施し、半田付け部への応力を緩和します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IL-AG6シリーズ ストレートピンヘッダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IL-AG6シリーズ ストレートピンヘッダ
IL-AG7 シリーズ
025コンタクト・IL-AG9 シリーズ
JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メス
MX10 シリーズ
半田付タイプコネクタ 17JEシリーズ
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本圧着端子製造日本航空電子工業フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格316-142 -74 -194339536 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
用途プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)-メス(ソケット)-メス(ソケット)
接続方向ストレート-ストレートストレートストレートストレート
タイプ自動車用自動車用自動車用-自動車用-
コネクタタイプピンヘッダピンヘッダ----

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング