17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

通常単価(税別)
7521,562特別価格
税込単価
8271,718特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

端子0.5mmピッチ デジタル機器内部伝送用コネクタです。【特長】・端子ピッチ0.5mm。・コネクタ高...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

使用電流

(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

接続方向

コネクタタイプ

シェルタイプ

特長

コンタクト接触部仕上

コンタクト基板実装部仕上

電線接続方法

RoHS?最小発注数量
対電線
0.7
21
オス(プラグ)
ストレート
ハウジング
錫合金/錫
メカニカルロック
なし
なし
圧着
10
1個
対電線
0.7
41
オス(プラグ)
ストレート
ハウジング
錫合金/錫
メカニカルロック
なし
なし
圧着
10
1個
対基板
0.8
41
メス(ソケット)
アングル
レセプタクル
ステンレス鋼/錫
単品
ニッケル上 金
ニッケル上 錫
ハンダ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752
( 827 )
在庫品1日目当日出荷可能
828248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,562
( 1,718 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

端子0.5mmピッチ デジタル機器内部伝送用コネクタです。

【特長】
・端子ピッチ0.5mm。
・コネクタ高さ3.8mm。
・21、31、41、51芯に対応したコンパクト設計。
・プラグ側の大きな嵌合ガイドで、嵌合性良好。
・基板側には、嵌合側へも半田付け固定部があり、基板保持強度良好。
・差動特性インピーダンス100Ωにマッチング。
・また、シェル及びホールドダウンの構造を工夫し、グランドを強化。
・基板側ライトアングルタイプまたはストレートタイプ、自由に選択でき、基板パターン共用可。
・未嵌合防止及び嵌合抜け防止の為のメカニカルロックタイプ。
・ケーブル側は、圧着ディスクリート、半田付け細線同軸、FFCタイプ等用途に合わせて選択可。
・液晶TV用LCDインターフェイスにおいて、VESAスタンダードコネクタに採用されております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ
FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ
小型防水型・基板対電線接続用コネクタ MX44シリーズ(025コンタクト)
基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)
PS シリーズ 基板直付け型
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業
通常価格752-600 -181 -69 -1,103 -204 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
シリーズその他その他その他ILPS-
代表規格ROHSROHSROHSROHS-ROHS
タイプ基板対ケーブル基板対ケーブル自動車用自動車用基板対ケーブル基板対ケーブル
インシュレータ材料耐熱性プラスチックガラス入りナイロンガラス入りPBTPBTガラス入りPBTガラス入りPBT
コンタクト結線部仕上なし---ニッケル上 金ニッケル上 金
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング