エレクトロニクス部品技術窓口
機器内回路接続用・1.25mmピッチの基板対ケーブル接続用コネクタです。【特長】・ロープロファイルの1...
詳細を確認
FIシリーズコネクタの外観
FIシリーズは、機器内回路接続用1.25mmピッチの基板対ケーブル接続用コネクタ。
ロープロファイルの1列型と、高密度実装に対応する2列型がある。
四面に壁を持ち、こじりに強いボックスタイプレセクタプルと、結線容易な圧着式プラグの組み合わせで、民生機器をはじめ、幅広い用途に使用可能。
| 極数 | 1列型:2~6、8、10、15、20、25、30極 2列型:5~21(2極毎)、31、41極 |
|---|---|
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC500Vr.m.s(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 |
| 適用電線 | AGW#28~#32(ディスクリートワイヤ) |
| 使用温度 | -40℃ ~ + 80℃ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
192円 ( 211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
155円 ( 171円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
239円 ( 263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
263円 ( 289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
189円 ( 208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
263円 ( 289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
93円 ( 102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
302円 ( 332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
222円 ( 244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
382円 ( 420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
443円 ( 487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
239円 ( 263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
570円 ( 627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,544円 ( 1,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,544円 ( 1,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,105円 ( 1,216円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,120円 ( 1,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
442円 ( 486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
215円 ( 237円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
442円 ( 486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
215円 ( 237円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
496円 ( 546円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
553円 ( 608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
211円 ( 232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
211円 ( 232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
239円 ( 263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
269円 ( 296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
296円 ( 326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,268円 ( 1,395円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
機器内回路接続用・1.25mmピッチの基板対ケーブル接続用コネクタです。
【特長】
・ロープロファイルの1列型と、高密度実装に対応する2列型が有ります。
・四面に壁を持ち、こじりに強いボックスタイプレセプタクルと、結線容易な圧着式プラグの組合せで、民生機器をはじめ、幅広い用途にご使用頂けます。
・機器の薄型化に適した1列型と高密度実装に適した2列型(千鳥配列)が有ります。
・基板側レセプタクルは、実装高さ1.8mm(1列型)と3.7mm(2列型)の小型ロープロファイルSMTタイプです。
・SMT結線部:1列型…1.25mmピッチ/2列型…0.625mmピッチです。
・レセプタクルは、半田付け時のコネクタの浮き上がりを防止すると共に、コネクタの基板上の保持力を強化するホールドダウンを装備しています。
・ケーブル側プラグは、仕上がりが均一で作業性に優れたディスクリートワイヤ用圧着結線型です。
・逆差し防止キィ付きです。
・フリクションロックタイプです。
・レセプタクルは、自動実装対応のエンボステーピングにて供給できます。
【用途】
・PC、民生機器、OA機器、FA機器、医療機器、アミューズメント機器(パチンコ等)、その他に適用します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~