エレクトロニクス部品技術窓口
小型・高信頼角型Dsubコネクタ多様接続に対応【特長】●圧着、スナップインコンタクト操作の簡単な圧着工...
詳細を確認| シリーズ名 | シェルサイズ | コネクタタイプ | ― | コンタクト芯数 | コンタクト区分 | シェルメッキ | ― | コンタクト別売 | 特殊記号 | |
| D | E | ― | 9 | S | F | ― | N | ※1 | ||
| D | B | U | ― | 25 | P | F | ― | F0 | ※2 |

Dsub シリーズ
| 極数 | 9, 15, 25, 37, 50 |
| 定格電流 | 1, 3, 5 A |
| 耐電圧 | AC 600, 1000, 1250 Vr.m.s. (1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000, 5000 MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 2.7, 4, 4.5, 6, 10, 13, 15, 20 mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -65 ℃ to +125 ℃, -55 ℃ to +105 ℃, -55 ℃ to + 125 ℃ |
| 適用電線 | はんだ: AWG #20 より細い撚線 圧着: AWG #30 to #18 (撚線) 圧接: 1.27 または 1.38 mm ピッチFRC |
| プレスコンタクト:1枚の銅板を打ち抜いて加工したものです。 | マシンコンタクト:銅の棒を削り出して作ったものです。 | |||
| 量産に適しており、マシンコンタクトに 比べてローコストでの生産が可能です。 | ![]() | 強度に優れていて、こじりやくり返しの 抜き挿しに対応することができます。 | ![]() | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,675円 ( 1,843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
929円 ( 1,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,927円 ( 2,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,385円 ( 1,524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,225円 ( 4,648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,813円 ( 4,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,365円 ( 1,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,777円 ( 1,955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,499円 ( 1,649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
411円 ( 452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,627円 ( 2,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
881円 ( 969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
829円 ( 912円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,603円 ( 3,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,281円 ( 1,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
977円 ( 1,075円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,271円 ( 5,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,402円 ( 1,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
942円 ( 1,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
457円 ( 503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,007円906円 ( 997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,138円 ( 1,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,412円 ( 1,553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,055円 ( 1,161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,428円 ( 3,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
432円 ( 475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
989円 ( 1,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
662円 ( 728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
893円625円 ( 688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円558円 ( 614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円124円 ( 136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
615円 ( 677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
893円 ( 982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,339円 ( 1,473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
662円 ( 728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
843円 ( 927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
662円 ( 728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
615円 ( 677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
563円 ( 619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
882円 ( 970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
989円 ( 1,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
615円 ( 677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
444円 ( 488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
424円 ( 466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
843円168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
869円 ( 956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円186円 ( 205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
615円 ( 677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
893円 ( 982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
940円 ( 1,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
662円 ( 728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
682円 ( 750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型・高信頼角型Dsubコネクタ
多様接続に対応
【特長】
●圧着、スナップインコンタクト操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上りを均一にできます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
●経済的なローコスト製品自体がローコスト品であり加えて作業工数の削減や保守の容易性等、非常に使い易いコネクタです。
●リアリリーズ・コンタクト保持、挿脱構造。結線されたコンタクトは、インシュレータの後面より挿入し、内部の保持用リーフ(インシュレータと一体)で確実に保持されます。また回路変更や万一の誤配線が発生した場合、引抜工具を使用し容易に抜くことができます。
【用途】・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
一般汎用型


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~