エレクトロニクス部品技術窓口
平行基板間4mm~9mmの範囲に対応するコネクタです。【特長】・基板上の実装占有面積や高さを極力抑えた...
詳細を確認| 極数 | 30、40、50、60、70、80、100、120、160 |
|---|---|
| コンタクトピッチ | 0.5mmピッチ、2列 |
| 定格電流 | 0.3A |
| 定格電圧 | AC200V、DC300V |
| 耐電圧 | AC500V r.m.s(1分間) |
| 絶縁抵坑 | 100MΩ以上 |
| 接触抵坑 | 50mΩ以下(平行接続)、70mΩ以下(垂直接続) |
| 使用温度 | -40℃~+85℃ |
| 構成部品 | 材料/仕上 |
|---|---|
| インシュレータ | ブラグ: ガラス入りPPS(UL94V-0、黒色) レセプタクル: ガラス入りLCP(UL94V-0、黒色) |
| コンタクト | リン青銅: 接触部/ニッケル上金メッキ0.1μm以上 結線部/ニッケル上金フラッシュ |
| ホールドダウン | 銅合金/錫又は錫合金メッキ |

外観

外形図(※上図は、位置決めボス付き品を記載。ボスなし品は、上図のボス部分を省く。)
| 極数 | 品名(注1) | A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本型:H寸法/3.25mm | H05型:H寸法/3.75mm | H30型:H寸法/6.25mm | ||||
| 30 | WR-30S*-VF-N1 | WR-30S-VFH05-N1 | WR-30S*-VFH30-N1 | 7.0 | 9.0 | 8.5 |
| 40 | WR-40S*-VF-N1 | WR-40S*-VFH05-N1 | WR-40S*-VFH30-N1 | 9.5 | 11.5 | 11.0 |
| 50 | WR-50S*-VF-N1 | WR-50S*-VFH05-N1 | WR-50S*-VFH30-N1 | 12.0 | 14.0 | 13.5 |
| 60 | WR-60S*-VF-N1 | WR-60S*-VFH05-N1 | WR-60S-VFH30-N1 | 14.5 | 16.5 | 16.0 |
| 70 | WR-70S*-VF-N1 | WR-70S-VFH05-N1 | WR-70S-VFH30-N1 | 17.0 | 19.0 | 18.5 |
| 80 | WR-80S*-VF-N1 | WR-80S-VFH05-N1 | WR-80S*-VFH30-N1 | 19.5 | 21.5 | 21.0 |
| 100 | WR-100S*-VF-N1 | - | WR-100S-VFH30-N1 | 24.5 | 26.5 | 26.0 |
| 120 | WR-120S*-VF-N1 | WR-120S-VFH05-N1 | WR-120S-VFH30-N1 | 29.5 | 31.5 | 31.0 |
| 160 | WR-160S*-VF-N1 | WR-160SB-VFH05-N1 | - | 39.5 | 41.5 | 41.0 |
(注1)品名中の*印:位置決めのボスのあり・なしの両タイプがあります。記号をいれてください(B:ボスあり、記号不要:ボスなし)。記載の品名中、*印のない製品は、ボスなし品のみ。Bの記載がある場合はボスあり品のみ。

外観

外形図(※上図は、位置決めボス付き品を記載。ボスなし品は、上図のボス部分を省く。)
| 極数 | 品名(注1) | A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本型:H寸法/3mm | 50型:H寸法/4mm | 60型:H寸法/5mm | |||||
| 30 | WR-30P-VF-N1 | WR-30P-VF50-N1 | WR-30P-VF60-N1 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | - |
| 40 | WR-40P*-VF-N1 | WR-40P-VF50-N1 | WR-40P*-VF60-N1 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 12.0 |
| 50 | WR-50P*-VF-N1 | WR-50P*-VF50-N1 | WR-50P*-VF60-N1 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 |
| 60 | WR-60P*-VF-N1 | WR-60P-VF50-N1 | WR-60P*-VF60-N1 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 |
| 70 | WR-70P*-VF-N1 | WR-70P*-VF50-N1 | WR-70P-VF60-N1 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 19.5 |
| 80 | WR-80P*-VF-N1 | WR-80P*-VF50-N1 | WR-80P*-VF60-N1 | 19.5 | 21.5 | 22.5 | 22.0 |
| 100 | WR-100P*-VF-N1 | - | WR-100P*-VF60-N1 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 |
| 120 | WR-120P*-VF-N1 | WR-120P*-VF50-N1 | WR-120P*-VF60-N1 | 29.5 | 31.5 | 32.5 | 32.0 |
| 160 | WR-160P*-VF-N1 | WR-160PB-VF50-N1 | WR-160P-VF60-N1 | 39.5 | 41.5 | 42.5 | 42.0 |
(注1)品名中の*印:位置決めのボスのあり・なしの両タイプがあります。記号をいれてください(B:ボスあり、記号不要:ボスなし)。記載の品名中、*印のない製品は、ボスなし品のみ。Bの記載がある場合はボスあり品のみ。

外観

外形図
| 極数 | 品名 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | WR-30P-HF-HD-A1E | 7.0 | 9.0 | 11.4 | 9.4 |
| 40 | WR-40P-HF-HD-A1E | 9.5 | 11.5 | 13.9 | 11.9 |
| 50 | WR-50P-HF-HD-A1E | 12.0 | 14.0 | 16.4 | 14.4 |
| 60 | WR-60P-HF-HD-A1E | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 16.9 |
| 70 | WR-70P-HF-HD-A1E | 17.0 | 19.0 | 21.4 | 19.4 |
| 80 | WR-80P-HF-HD-A1E | 19.5 | 21.5 | 23.9 | 21.9 |
| 120 | WR-120P-HF-HD-A1E | 29.5 | 31.5 | 33.9 | 31.9 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
610円213円 ( 234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
565円 ( 622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,056円686円 ( 755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
652円 ( 717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
716円 ( 788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
776円426円 ( 469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
775円 ( 853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
901円270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
902円 ( 992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
834円250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
953円524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
834円208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,075円 ( 1,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,678円 ( 1,846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,110円666円 ( 733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
954円190円 ( 209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,961円392円 ( 431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,299円324円 ( 356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,152円345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,299円259円 ( 285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,863円1,117円 ( 1,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,157円636円 ( 700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,348円741円 ( 815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,618円323円 ( 355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,639円327円 ( 360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,600円720円 ( 792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,434円 ( 2,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,097円838円 ( 922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,372円711円 ( 782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,372円 ( 2,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,372円474円 ( 521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,926円731円 ( 804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,162円632円 ( 695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,715円543円 ( 597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
平行基板間4mm~9mmの範囲に対応するコネクタです。
【特長】
・基板上の実装占有面積や高さを極力抑えたロープロファイルコネクタです。
・嵌合/離脱時のこじりに強いリボンタイプコンタクトを採用。更にコンタクトの素材面接触構造により、低挿抜性、接触の信頼性・安定性に優れています。
・レセプタクル(ストレート)とプラグ(ストレート/ライトアングル)の組合わせで、垂直及び平行基板実装が出来ます。
・ストレートタイプは、インシュレータ高さが3種類有り、各々の組合わせにより平行基板間を4mm~9mmの範囲で9種に対応します。
・ライトアングルプラグは、基板上の保持力を強化する金属製ホールドダウンを装備し、自動実装時の浮き上がりを防止すると共に、基板上の密着度を高めます。
・インシュレータ下部に、回路パターンをひける空間を設けてあります。
・充分な吸着面を持ち、画像認識が容易な端子長さを有しています。
・タイプにより、コネクタ収納数量が異なります。
【用途】
・計測器、AV機器、家電、FA機器、通信機器等に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

オムロン
ICソケット XR2
4通常価格(税別):50円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
4.5通常価格(税別):169円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~