エレクトロニクス部品技術窓口
機器内の基板対基板接続用コネクタです。【特長】・レセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組合わせ...
詳細を確認| 極数 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
|---|---|
| コンタクトピッチ | 1.27mmピッチ、2列配列 |
| 基板側配列 | 1.27mm/ピッチ×1.905mm/列間、4列千鳥配列 |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC500Vr.m.s.(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 |
| 使用温度 | -40℃~+80℃ |
| 適用基板厚 | 1.6mm |
| 構成部品 | 材料/仕上 |
|---|---|
| コンタクト | 銅合金: 接触部/ニッケル上金メッキ(注1) 結線部/ニッケル上錫又は錫合金メッキ |
| インシュレータ | ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) |
| フックピン | 銅合金/錫又は錫合金メッキ |

外観

外形図
(注1)上図は、フックピン付き品を記載。フックピン無し品は、左右のフック部を省く。
(注2)コンタクト端末の斜め切断の向きは任意。ただし、コネクタ内では同一の向き。

基板取付穴寸法(参考・装着面)
(注1)フックピン無しは、両側の取付穴は不要。
| 極数 | 品名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| フックピン付き | フックピン無し | ||||
| 30 | TX24-30R-*ST-H1E | TX24-30R-*ST-N1E | 17.78 | 31.7 | 27.94 |
| 40 | TX24-40R-*ST-H1E | TX24-40R-*ST-N1E | 24.13 | 38 | 34.29 |
| 50 | TX24-50R-*ST-H1E | TX24-50R-*ST-N1E | 30.48 | 44.4 | 40.64 |
| 60 | TX24-60R-*ST-H1E | TX24-60R-*ST-N1E | 36.83 | 50.7 | 46.99 |
| 80 | TX24-80R-*ST-H1E | TX24-80R-*ST-N1E | 49.53 | 63.4 | 59.69 |
| 100 | TX24-100R-*ST-H1E | TX24-100R-*ST-N1E | 62.23 | 76.1 | 72.39 |
(注1)品名中の*印:嵌合高さ記号を入れる(記号6:D寸法2.8、10:6.8、12:8.8)。

外観

外形図
(注1)上図は、フックピン付き品を記載。フックピン無し品は、左右のフック部を省く。
(注2)コンタクト端末の斜め切断の向きは任意。ただし、コネクタ内では同一の向き。

基板取付穴寸法(参考・装着面)
(注1)フックピン無しは、両側の取付穴は不要。
| 極数 | 品名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| フックピン付き | フックピン無し | ||||
| 30 | TX24-30R-LT-H1E | TX24-30R-LT-N1E | 17.78 | 31.7 | 27.94 |
| 40 | TX24-40R-LT-H1E | TX24-40R-LT-N1E | 24.13 | 38 | 34.29 |
| 50 | TX24-50R-LT-H1E | TX24-50R-LT-N1E | 30.48 | 44.4 | 40.64 |
| 60 | TX24-60R-LT-H1E | TX24-60R-LT-N1E | 36.83 | 50.7 | 46.99 |
| 80 | TX24-80R-LT-H1E | TX24-80R-LT-N1E | 49.53 | 63.4 | 59.69 |
| 100 | TX24-100R-LT-H1E | TX24-100R-LT-N1E | 62.23 | 76.1 | 72.39 |

外観

外形図
(注1)上図は、フックピン付き品を記載。フックピン無し品は、左右のフック部を省く。
(注2)コンタクト端末の斜め切断の向きは任意。ただし、コネクタ内では同一の向き。

基板取付穴寸法(参考・装着面)
(注1)フックピン無しは、両側の取付穴は不要。
| 極数 | 品名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| フックピン付き | フックピン無し | ||||
| 30 | TX25-30P-*ST-H1E | TX25-30P-*ST-N1E | 17.78 | 31.7 | 27.94 |
| 40 | TX25-40P-*ST-H1E | TX25-40P-*ST-N1E | 24.13 | 38 | 34.29 |
| 50 | TX25-50P-*ST-H1E | TX25-50P-*ST-N1E | 30.48 | 44.4 | 40.64 |
| 60 | TX25-60P-*ST-H1E | TX25-60P-*ST-N1E | 36.83 | 50.7 | 46.99 |
| 80 | TX25-80P-*ST-H1E | TX25-80P-*ST-N1E | 49.53 | 63.4 | 59.69 |
| 100 | TX25-100P-*ST-H1E | TX25-100P-*ST-N1E | 62.23 | 76.1 | 72.39 |
(注1)品名中の*印:嵌合高さ記号を入れる(記号6:D寸法9.2、8:11.2、12:15.2)。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
332円 ( 365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
303円 ( 333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
342円 ( 376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
316円 ( 348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
185円 ( 204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
271円 ( 298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
346円 ( 381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
292円 ( 321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
372円 ( 409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
514円 ( 565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
409円 ( 450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
352円 ( 387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
582円 ( 640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
582円 ( 640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
515円 ( 567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
560円112円 ( 123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
515円 ( 567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
615円 ( 677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
642円 ( 706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
732円 ( 805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
829円 ( 912円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
688円412円 ( 453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
693円 ( 762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
682円 ( 750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
204円 ( 224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
186円 ( 205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
265円 ( 292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
346円 ( 381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
227円 ( 250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
330円 ( 363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
271円 ( 298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
328円 ( 361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
473円 ( 520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
352円 ( 387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
352円 ( 387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
456円 ( 502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
473円 ( 520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
514円 ( 565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
582円 ( 640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
496円 ( 546円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
515円 ( 567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
613円 ( 674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
642円 ( 706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
732円 ( 805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
機器内の基板対基板接続用コネクタです。
【特長】
・レセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
・接触ストロークが長く、接続の信頼性・安定性に優れ、嵌合時のこじりにも強いリボンタイプコンタクトを採用、挿抜感覚に優れたクリックアクションタイプで、ラック&パネル実装が可能な嵌合ガイド付き構造の堅牢型です。
・レセプタクル(TX24)の嵌合面両サイドにはインシュレータ一体型の嵌合ガイドがあり、堅牢で挿入性に優れており、ラック&パネル実装に最適です。
・半田付け時の基板からの浮き上がりを防止する、仮保持用のフックピン付きとフック無しタイプが有ります。
・コンタクトのターミナル部は1.27mmピッチ、列間1.905mmの4列千鳥配列で、基板パターン設計が容易です。
・ストレートスルーホールタイプは、インシュレータ高さが3種類あり、平行基板間隔を12mm~24mm(2mm間隔)の範囲で選択できます。
【用途】
・計測器、AV機器、家電、FA機器等に最適です。