エレクトロニクス部品技術窓口
配線が容易なターミナルコネクタを採用したユニット。 【特長】 ・設置場所を選ばないコンパクト設計。 ・...
詳細を確認
パソコンのUSBポートからデジタル信号の入力、接点出力機能を拡張するUSB2.0対応のデジタル入出力ユニット。フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力対応)8点と独立コモンリレー出力(c接点)8点を搭載。
12~24VDCのデジタル信号入力に対応。設置場所を選ばないコンパクト設計。
サイズ : W188.0×D78.0×H30.5mm
床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易に行える。
| バス | USB |
|---|---|
| 機能 | 入出力 |
| 入力 | 8点 |
| 出力 | 8点 |
| 双方向 | - |
| 応答速度 | 入力:200μsec (max.) 出力:ON: 10msec (max.) / OFF: 5msec (max.) |
| 動作電圧 | 入力:12~24VDC 出力:~240VAC/~28VDC |
| 内蔵電源 | - |
| 入力回路 | フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) |
| 出力回路 | パワーリレー接点出力(SPDT C接点式) |

パソコンのUSBポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のデジタル入出力ユニット。5~50VDCのデジタル信号入力、5~50VDCのデジタル信号出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)16点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
出力トランジスタの保護回路(サージ電圧保護、過電流保護)を搭載している。
| バス | USB |
|---|---|
| 機能 | 入出力 |
| 入力 | 16点 |
| 出力 | 16点 |
| 双方向 | - |
| 応答速度 | 200μsec(max.) |
| 動作電圧 | 入力:5~50VDC 出力:5~50VDC |
| 内蔵電源 | - |
| 入力回路 | フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) |
| 出力回路 | フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
60,000円 ( 66,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74,800円 ( 82,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
配線が容易なターミナルコネクタを採用したユニット。
【特長】
・設置場所を選ばないコンパクト設計。
・ターミナルコネクタ(スクリュータイプ)の採用により配線が容易。
・ネジ止め、マグネット、ゴム足などにより床面 / 壁面 / 天井などに設置できる。
・DINレール取り付け機構が本体に標準装備されているので盤内や装置内への設置が容易に行える。
・添付のデジタル入出力ドライバ API-DIO(WDM)を使用することで、Windowsのアプリケーションが作成できる。
・ハードウェアの動作確認ができる診断プログラムも提供している。
【用途】
・床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易に行える。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

コンテック(PC関連)
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
4通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0通常価格(税別):30,000円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

MOXA
2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL
0通常価格(税別):15,000円

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード
0通常価格(税別):37,800円

コンテック(PC関連)
デジタル入力 F&eIT I/Oユニット
0通常価格(税別):69,000円